Produit ajouté au panier

Assemblée de Focalisation pour Fibre Hybride/Semi-Rigide, 28 mm FL

×
Stock #58-836 3-4 jours
×
- +
€73,00
Qté 1+
€73,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement
Divergence de Faisceau (°):
8.3
Distance Focale FL (mm):
28.00
Longueur Totale (mm):
60.325
Monture:
N/A
Diamètre Externe (mm):
22.352
Taille du Spot à 6" de Distance de Travail (pouces):
0.87
Type d'Éclairage:
Accessory

Conformité réglementaire

Reach 174:
RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Réduisent la divergence de guides de lumière fibre optique
  • Disponibles en montures C out T ou en monture slim
  • Permettent de façonner la sortie sur de petites surfaces 

Les Objectifs de Focalisation Fiber-Lite sont un élément essentiel pour réduire la divergence des guides de lumière à fibre optique. Les guides de lumière fibre optique projettent un large faisceau de lumière diffuse - et non un point collimaté ou focalisé. Les objectifs au bout de la fibre peuvent efficacement collecter la lumière et façonner la sortie sur des zones plus petites. Les Objectifs de Focalisation Fiber-Lite sont disponibles en deux configurations -  montés dans nos composants de monture C et T, ou dans une fine monture pour une intégration directe avec de nombreux guides de lumière que nous proposons. La configuration C et T nécessite un adaptateur Dolan-Jenner standard , et peut être utilisée avec n'importe quel guide de lumière. Des accessoires supplémentaires peuvent être ajoutés avec nos composants de monture C et T. Le numéro #58-837 peut être utilisé avec n'importe lequel de nos guides de lumière de 1/8" ou ¼" avec des diamètres de pointe de 0,187" ou 0,312". #58-836 peut être utilisé avec nos guides de lumière semi-rigides et hybrides avec un diamètre d'extrémité de 0,500".  

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer