Les CamérasTeledyne Photometrics Moment USB 3.2 ne mesurent que 50 × 40 × 42 mm et fonctionnent avec un seul câble USB 3.2 Gen 2 à grande vitesse. Cela permet une intégration fluide dans les systèmes de microscopie à espace limité et dans les flux de travail multi-dispositifs complexes. Ces caméras sont dotées d'un capteur CMOS à faible bruit de lecture couplé à un véritable obturateur global, ce qui permet d'obtenir des images à grande vitesse, jusqu'à 50 images par seconde, avec une profondeur de 12 bits. Les CamérasTeledyne Photometrics Moment USB 3.2 sont idéales pour les applications exigeantes telles que l'imagerie de cellules vivantes, la microscopie à nappe de lumière et la microscopie à super-résolution. Ces caméras intègrent les plateformes logicielles propriétaires de Teledyne, Beacon et PVCAM, afin d'optimiser les performances de la caméra et de faciliter l'intégration dans les systèmes.

La Moment fournit des mesures quantitatives et optimise la qualité de l'image en supprimant les pixels chauds et les motifs communs aux caméras industrielles.
Associée à un faible bruit sombre et à une linéarité optimisée, la Moment permet d'obtenir des images de grande qualité dans les situations de faible luminosité.

Le global shutter minimise la complexité du contrôle de l'éclairage, simplifiant ainsi votre configuration d'imagerie. Recueillez toute la lumière qui se présente à vous sans les temps morts, les artefacts et les problèmes de synchronisation d'un dispositif à obturateur roulant.

Mesurant seulement 50 mm x 40 mm x 42 mm, la Moment est vraiment compacte. Trois fois plus petite que les autres dispositifs CMOS sur le marché, la Moment peut s'intégrer facilement dans les instruments existants ou minimiser l'empreinte de votre nouveau système.

La Moment utilise l'interface USB 3.2 Gen 2 - 10 GBit/s, simple, polyvalente et rapide, pour fournir des images plein format à 50 fps. De plus, les données et l'alimentation sont fournies par le même câble, ce qui simplifie l'intégration.

L'interface et l'intégration sont simples avec la Moment. Grâce à sa conception compacte et à son interface à câble unique, l'intégration du matériel est simple. Grâce au déclenchement intégré et à la prise en charge de Windows et de Linux, la communication avec une caméra n'a jamais été aussi simple.
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
This content may include material that has been generated or modified using artificial intelligence (AI).
The FUTURE Depends On Optics®