Produit ajouté au panier

Objectifs TIRF Plan-Apochromatiques Olympus à Haute Résolution

See More by Olympus
×
  • Les premiers objectifs corrigés en plan apochromatique avec une NA de 1,50
  • Idéaux pour les applications de fluorescence par réflexion interne totale (TIRF) et de super‑résolution
  • Amélioration de la planéité de l'image, du débit de lumière et de la correction chromatique

Les Objectifs TIRF Plan-Apochromatiques Olympus à Haute Résolution sont les premiers objectifs corrigés en plan apochromatique à atteindre une ouverture numérique de 1,50 en utilisant une immersion dans l'huile standard. Ces objectifs offrent une planéité d'image supérieure, un débit de lumière élevé et une correction chromatique exceptionnelle sur l'ensemble du spectre visible. Leur NA élevée permet d'améliorer la résolution et le contraste, ce qui est essentiel pour discerner les détails structurels fins dans les systèmes d'imagerie exigeants. Les Objectifs TIRF Plan-Apochromatiques Olympus à Haute Résolution sont optimisés pour les techniques TIRF et de super-résolution telles que TIRF-RIM (Random Illumination Microscopy), TIRF-SIM (Structured Illumination Microscopy) et STORM (Stochastic Optical Reconstruction Microscopy), offrant une efficacité maximale du signal tout en minimisant la phototoxicité. Ces objectifs constituent le choix idéal pour les chercheurs qui exigent la plus grande fidélité dans les applications d'imagerie des cellules vivantes, des membranes et des molécules uniques.

Produits

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;