Les Spectromètres Ocean Optics QE Pro offrent une grande sensibilité, un faible bruit et une plage dynamique exceptionnelle, ce qui en fait un choix performant pour les mesures UV-VIS et NIR exigeantes. Chaque modèle est optimisé avec des réseaux et des fentes de précision ; le modèle NIR est conçu pour une résolution précise dans la gamme de longueurs d'onde 640-810 nm, et le modèle UV-VIS est conçu pour une détection améliorée dans la gamme de longueurs d'onde 220-650 nm. Un capteur CCD Back-Thinned refroidi thermoélectriquement garantit des performances propres et stables, même dans des conditions de faible luminosité. Les Spectromètres Ocean Optics QE Pro offrent également une mémoire tampon à grande vitesse pouvant contenir jusqu'à 15 000 spectres pour une collecte de données fluide et ininterrompue. Ces spectromètres sont idéaux pour des applications telles que l'imagerie par fluorescence, par absorption, l'imagerie spectrale, les essais biomédicaux, la surveillance de l'environnement et l'analyse des matériaux avancés.
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
This content may include material that has been generated or modified using artificial intelligence (AI).
The FUTURE Depends On Optics®