Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
ID Famille de ProduitsL'identifiant de famille de produits est utilisé pour identifier les présentations de produits et peut être utilisé pour accéder rapidement aux présentations en utilisant le champ de recherche. #2387

Contrôleurs d'Intensité LED

Basic Current Source
Overall Intensity Controller
4-Channel Intensity Controller
DC-Strobe Controller and Software

Basic Current Source

Overall Intensity Controller

4-Channel Intensity Controller

DC-Strobe Controller and Software


Source de Courant Basique

  • Decodeur Interne Signatech Détecte la Tête Lumineuse Attachée
  • Niveaux de Courant Paramétrés Automatiquement
  • Contrôle d'Intensité Manuel Optionnel 10-100%

Contrôleurs d'Intensité Globale

  • Contrôle d'Intensité Egalisé de toutes les Chaînes Simultanément pour Chaque Sortie
  • Deux Sorties Contrôlées Indépendamment
  • RS-232 et RS-232 avec 3 molettes sont disponibles.

Contrôleurs d'Intensité à 4 Chaînes

  • Contrôlent les Chaînes RVB ou LED Séparément et Contrôlent l'Intensité Globale
  • Mêmes Niveaux d'Intensité pour Chaque Sortie
  • RS-232 et RS-232 avec 3 molettes sont disponibles.

Contrôleurs d'Intensité Strobo DC

  • Temps de Montée Rapides et Impulsions de Courant Elevées
  • Modèles pour Contrôler Un ou Deux Eclairages Indépendamment
  • Niveau TTL Positif et Negatif Coté Trigger
  • Régulation de Meilleur que ±1% Impulsion à Impulsion
  • Les Sorties sont Equipées de Blocage de Sécurité Electronique du Signal Source est Déconnecté des Sorties Lorsque la Tête est Déconnectée
  • Caractéristiques d'Impulsion:
    Durée d'Impulsion: 0 ou 1 à 64,000 μsec
    Délai de première impulsion: 0 ou 10 à 64,000 μsec
    Nombre d'impulsions en multi-phase: 0 ou 1 à 255
    Temps entre impulsions: 0 ou 1 to 64,000 μsec
    Temps après la dernière impulsion lesquelles du trigger sont ignorées: 0 ou 50 à 64,000 μsec

Ces contrôleurs procurent un temps de montée rapide et impulsions de courant élevées avec une large gamme de paramètres sélectionnables par l'utilisateur. Le modèle S4000 accepte une tête d'éclairage, alors que le modèle S6000 permet l'utilisation de deux têtes d'éclairages et triggers synchronisés commandés indépendamment. Le modèle S6000-AS possède également deux sorties contrôlées indépendamment, mais est capable de triggers asynchrone. Le contrôle des sorties est disponible à partir du port RS-232 à partir d'un émulateur ou ordinateur basé sur Windows ou DOS. Le logiciel est inclut.

Note: Les sorties possèdent une connexion sur la source d'alimentaion de l'unité LED. Plusieurs chaînes peuvent offrir une sortie. Par exemple, une unité RVB à une sortie mais trois chaînes.

#54-845 Un câble Y de longueur 3m permet l'utilisation de deux sources LED à partir d'une sortie sur un contrôleur. Il peut être utilisé avec tous Contrôleurs d'Intensité LED se trouvant sur cette page.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×