Les Caméras d'Analyse de Faisceau BA-CAM de Haas Laser Technologies permettent de mesurer et de contrôler avec précision les sources laser à ondes continues (CW) et à impulsions. Conçues conformément aux normes ISO 13694 pour les lasers et les équipements à laser, la BA-CAM permet une caractérisation spatiale précise du faisceau afin de garantir les performances optimales du système laser. Offrant une analyse détaillée du profil du faisceau, de la circularité, de l'emplacement du centroïde, de l'ellipticité, des niveaux de coupure, du facteur de planéité et de l'uniformité du plateau, cet analyseur permet une détection précoce des problèmes d'alignement ou de dégradation du système. Les Caméras d'Analyse de Faisceau BA-CAM de Haas Laser Technologies sont conçues sans composants mobiles, ce qui garantit une grande fiabilité et fournit un retour d'information instantané sur le faisceau laser et les éléments optiques connexes.
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
This content may include material that has been generated or modified using artificial intelligence (AI).
The FUTURE Depends On Optics®