Produit ajouté au panier

Objectifs ViSWIR Lite de Computar

Computar ViSWIR Lite Lenses

Computar ViSWIR Lite Lenses

×
  • Rapport coût/performance exceptionnel du VIS au SWIR
  • Objectifs de monture C pour capteurs de 1/2’’ ou 2/3’’, 1,5 mégapixels
  • Distances focales allant de 5 mm à 50 mm

Les Objectifs ViSWIR Lite de Computar sont des objectifs compacts qui offrent un excellent rapport qualité-prix pour l’éclairage à lumière monochromatique et l'imagerie à bande étroite. Grâce à un traitement multicouche qui absorbe des longueurs d'onde spécifiques afin de minimiser les effets néfastes de l'éclairage, ces objectifs permettent d'obtenir des images précises. Le traitement antireflets à large bande offre une transmission élevée et stable sur une large gamme de longueurs d'onde allant de 400 nm à 1700 nm. Les Objectifs ViSWIR Lite de Computar sont disponibles dans les formats de capteur 1/2'' et 2/3'', avec une monture C facilement intégrable et des distances focales allant de 5 à 50 mm. Ces objectifs sont idéaux pour l'imagerie dans le domaine non visible dans des applications agricoles, médicales et de télédétection.

Produits

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;