Les Caméras UV USB 3.1 CamUV 200 nm sont conçues avec des scintillateurs à base de phosphore, ce qui leur permet de capturer des images dans l'ultraviolet (UV) à des longueurs d'onde aussi faibles que 200 nm. Cette caméra compacte de 27 x 27 x 14,5 mm de monture CS offre une résolution de 1.440 x 1.080 pixels et une taille de pixel de 3,45 μm, ce qui permet à cette caméra d'assurer une imagerie nette et haute résolution pour les applications les plus détaillées. Les Caméras UV USB 3.1 CamUV 200 nm sont livrées avec la caméra, un câble, un logiciel sur une clé USB et un guide de démarrage rapide pour faciliter l'installation. Ces caméras constituent une solution idéale pour toute une série d'applications, notamment le profilage de faisceaux laser UV, la vision industrielle, la détection générale des UV et le contrôle de la qualité des produits.
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
This content may include material that has been generated or modified using artificial intelligence (AI).
The FUTURE Depends On Optics®