Produit ajouté au panier

Anneaux Lumineux LED Advanced Illumination à Distance de Travail Etendue

See More by Advanced Illumination
×
  • Distance de Travail de 3 à 9"
  • Couvrent une Zone de 2"
  • Intensité Variable et Options Stroboscopiques

Les Anneaux Lumineux LED Advanced Illumination à Distance de Travail Etendue sont conçus pour être montés sur le devant de nombreux Objectifs d'Imagerie standards utilisant nos Adaptateurs Filetés pour Anneaux Lumineux. Des supports de fixation sont inclus pour une intégration système facile. L'intensité des LEDs peut être modifiée en utilisant un potentiomètre.

Remarque : Alimentation 24 V requise, #66-855. Des Accessoires pour Produits d’Advanced Illumination sont disponibles et vendus séparément.

Produits

 Couleur   Longueur d'Onde (nm)  Dia. (mm)  Mode d'Éclairage   Diamètre Interne (mm)   Diamètre Externe (mm)   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
Infrared 880.00 100.00 Constant 55.5 100.00

Description produit

La durée de flash des modèles stroboscopiques dépend d'un signal de déclenchement ou des paramétrages du potentiomètre. La durée du stroboscope peut être ajustée entre 30 et 300μs grâce à un bouton situé à l'arrière de l'unité. Le signal d'entrée du trigger est compatible CMOS/TTL. La fréquence de déclenchement maximum est de 30Hz.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Alimentation Électrique 24V avec Fils Étamés #66-855 €95,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
4" et 5" Anneaux Lumineux LED, Support de Fixation de Remplacement #56-248 €42,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
3" Anneaux Lumineux LED, Support de Fixation de Remplacement #56-386 €42,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
M25,5 x 0,5 Filetage, Adaptateur Fileté pour Anneaux Lumineux #56-523 Fin de Série €68,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
M30,5 x 0,5 Filetage, Adaptateur Fileté pour Anneaux Lumineux #56-089 Fin de Série €68,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
M34,5 x 0,5 Filetage, Adaptateur Fileté pour Anneaux Lumineux #56-090 Fin de Série €68,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
M37 x 0,75 Filetage, Adaptateur Fileté pour Anneaux Lumineux #56-091 Fin de Série €68,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
M39 x 0,5 Filetage, Adaptateur Fileté pour Anneaux Lumineux #56-092 Fin de Série €68,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
M40,5 x 0,5 Filetage, Adaptateur Fileté pour Anneaux Lumineux #56-093 Fin de Série €68,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
M43 x 0,75 Filetage, Adaptateur Fileté pour Anneaux Lumineux #56-094 Fin de Série €68,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
M49 x 0,75 Filetage, Adaptateur Fileté pour Anneaux Lumineux #56-096 Fin de Série €68,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
M58 x 0,75 Filetage, Adaptateur Fileté pour Anneaux Lumineux #56-098 Fin de Série €68,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
M62 x 0,75 Filetage, Adaptateur Fileté pour Anneaux Lumineux #56-099 Fin de Série €68,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
M72 x 0,75 Filetage, Adaptateur Fileté pour Anneaux Lumineux #56-100 Fin de Série €68,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer