Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
ID Famille de ProduitsL'identifiant de famille de produits est utilisé pour identifier les présentations de produits et peut être utilisé pour accéder rapidement aux présentations en utilisant le champ de recherche. #3107

TECHSPEC Lentilles Bi-Concaves (DCV) Avec Traitement MgF2


×
  • Traitées AR pour Offrir <1.75% de Réflectivité Par Surface entre 400-700nm
  • Conçues pour un Angle d’Incidence de 0°
  • Traitements disponibles : non-traitée, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I et NIR II

Les lentilles doubles concaves ont deux surfaces internes courbées égales et ont une distance focale négative. Elles sont utilisées pour une réduction d’image ou pour une diffusion de lumière. Toutes les dimensions sont en mm.

 

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×