Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
ID Famille de ProduitsL'identifiant de famille de produits est utilisé pour identifier les présentations de produits et peut être utilisé pour accéder rapidement aux présentations en utilisant le champ de recherche. #2308

Objectifs Zoom de Précision 16X

16X Zoom Lens with Mitutoyo Objective

16X Zoom Lens with Mitutoyo Objective


L’objectif de Précision 16X est un objectif vidéo modulaire de haute qualité procurant une haute résolution et un large champ de vision. Cette conception offre une flexibilité de configuration le rendant idéal dans une large gamme d’applications. Les objectifs disponibles pour des grossissements primaires de 0.063X à 190X, et distances de travail de 370mm à 13mm.

Un système optique complet nécessite les composants suivants : Coupleur de Monture C, Tube Dovetail, Module Supèrieur de Zoom, Module Inférieur et Objectif (adaptateur Mitutoyo disponible). La fibre optique de 40’’ est conçue spécialement pour s’adapter au module inférieur d’illumination coaxiale. L'adaptateur fibre optique permet à la fibre optique d'être utilisée avec nos Illuminateurs Fibre Optique (excluant le Mille Luce). Un adaptateur d'anneau lumineux optionnel (#56-215) permet le montage d'un Anneau Lumineux (#54-173) à l'objectif.

Les tubes dovetail sont focalisables pour assurer la parfocalité. Le format max CCD est 1/3” pour le tube dovetail 0.5X et 2/3” pour 1.0X. Le tube dovetail 0.5X n’est pas pratique pour l’utilisation avec les objectifs Mitutoyo. Les objectifs infini corrigés limitent la gamme de zoom utilisable du système. La gamme de zoom utilisable est aussi réduite en utilisant une illumination coaxiale avec les formats CCD 2/3”.

L'ensemble du Module Zoom Supérieur Motorisé inclut: module zoom supérieur motorisé, conduction du moteur à pas, jonction de capteur d'Effet Hall, adaptateur AC pour la conduction, platine de montage, logiciel, et tous les câbles de connexion. Le pilote a un mode manuel pour séparer la vitesse et le contrôle de direction de chaque moteur ou via le RS-232 (Windows® 95,98,Me,NT ou 2000 compatible) pour des limites, destination, et position sauvergardée/actuelle (jusqu'à 5). Tous les composants motorisés sont CE. #57-825 Alimentation d'énergie 230V est disponible séparément.

Informations Techniques

16X Precision Zoom Lens
Objectives Specifications
Dovetail Tubes
0.5X
1.0X
Low High Low High
0.25X, 370mm WD NA 0.0022 0.038 0.0022 0.038
PMAG 0.063X 1.0X 0.13X 2.0X
DOF** 108.8mm 0.38mm 108.8mm 0.38mm
FOV* 76.8mm 4.8mm 51.2mm 3.2mm
1.0X, 89mm WD NA 0.0090 0.15 0.0090 0.15
PMAG 0.25X 4.0X 0.50X 8.0X
DOF** 6.8mm 0.024mm 6.8mm 0.024mm
FOV* 19.2mm*** 1.2mm 12.8mm 0.80mm
1.5X, 56mm WD NA 0.014 0.23 0.014 0.23
PMAG 0.38X 6.0X 0.75X 12.0X
DOF** 3.0mm 0.011mm 3.0mm 0.011mm
FOV* 12.8mm*** 0.80mm 8.5mm 0.53mm
2.0X, 37mm WD NA 0.018 0.30 0.018 0.30
PMAG 0.50X 8.0X 1.0X 16.0X
DOF** 1.7mm 0.0060mm 1.7mm 0.0060mm
FOV* 9.6mm*** 0.60mm 6.4mm*** 0.40mm

*Horiz. FOV: 0.5X Dovetail FOV given for 1/3" sensor; 1.0X Dovetail FOV given for ½" sensor.
**Measured with iris fully open.
***Maximum usable FOV with coaxial illumination is reduced.

16X Precision Zoom Lens + Mitutoyo objectives
Mitutoyo Objectives Limited FOV Range* (mm) Min. Zoom Setting for Even Illumination
5X 1.0 - 0.33 2.5X
20X 0.21 - 0.084 3.25X
50X 0.063 - 0.033 4.25X

*Horiz FOV for 1/3" Sensor and 1.0X Dovetail Tube.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×