Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Edmund Optics® (EO), principal fournisseur de composants optiques, présente ses Objectifs Télécentriques TECHSPEC® à Grossissement Variable. Ayant une conception télécentrique sur l’entière gamme de grossissement, ces objectifs polyvalents sont une solution compacte et rentable pouvant remplacer les objectifs à focale fixe standard.
Deux gammes de grossissements sont proposées
Les Objectifs Télécentriques TECHSPEC® à Grossissement Variable sont disponibles soit avec la gamme de grossissement 0,5X – 1,0X, soit avec la gamme de grossissement 1,0X – 3,0X. Ils présentent une résolution supérieure à 20% @ 75 lp/mm pour toute la rangée de champ de vision comprise entre 2,93 et 17,96 mm. Avec la possibilité de sélectionner le champ de vision, ces objectifs permettent ainsi d’atteindre le champ de vision exact nécessaire pour répondre aux besoins d’une application spécifique de design à une lentille. L’iris variable permet de contrôler la profondeur de champ, ce qui est un avantage supplémentaire dans des applications variées telles que le jaugeage ou la métrologie.
Les objectifs produisent une faible distorsion des images
Les Objectifs Télécentriques TECHSPEC® à Grossissement Variable offrent une qualité d’image exceptionnelle avec beaucoup moins de distorsion qu’avec les objectifs à focale fixe classiques. Ces objectifs compacts sont compatibles avec des montures C et recouvrent des capteurs de taille allant jusqu’à 2/3’’ pour faciliter l’intégration système. Ces objectifs à ouverture f/6 réglable démontrent également une télécentricité inférieure à 0,1° et une distorsion inférieure à 0,1% à 588 nm. La faible dispersion accompagnée à la facilité à changer le champ de vision font de ces objectifs un choix approprié pour l’inspection en semi-conducteurs, en électronique et pour des usines d’automatisation. Les Objectifs Télécentriques TECHSPEC® à Grossissement Variable, d’excellente qualité, sont en stock et livrables immédiatement pour s’intégrer rapidement dans votre système.
Les Objectifs Télécentriques TECHSPEC® à Grossissement Variable seront exposés sur le Stand Edmund Optics® (Hall 1, Stand E 41) lors du salon VISION (Stuttgart, Allemagne).
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.