Produit ajouté au panier

Edmund Optics élargit sa gamme de produits de spectroscopie avec des cellules de gaz de référence de longueur d'onde selon la norme NIST

Grâce à cet ajout, les cellules de gaz et à écoulement compactes et prêtes à l'emploi de Wavelength References sont plus accessibles que jamais aux clients du monde entier.

11/13/2025, Mainz, Germany   —

Edmund Optics, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants optiques et d'imagerie, a élargi son portefeuille de spectroscopie avec l'ajout des cellules à gaz couplées à la fibre et les cellules d’écoulement de gaz de Wavelength References, désormais disponibles pour un achat immédiat et une expédition mondiale rapide sur la boutique en ligne d'Edmund Optics. Ce lancement marque une nouvelle étape dans l'expansion continue de l'offre d'Edmund Optics en matière de spectroscopie, en mettant à la disposition des clients du monde entier des outils d'étalonnage en stock et certifiés NIST.

Conçues pour un étalonnage rapide et reproductible des longueurs d'onde, les cellules à gaz compactes présentent une conception plug-and-play qui simplifie l'installation et garantit une précision constante dans les applications de spectroscopie et de laser. Les modèles couplés à la fibre utilisent des gaz de référence scellés pour des pics d'étalonnage prévisibles, tandis que les cellules d’écoulement de gaz permettent un mouvement continu du gaz pour des configurations de systèmes flexibles.

Conçus pour fonctionner dans des environnements de laboratoire, de production et de R&D exigeants, chaque modèle est doté d'un boîtier robuste et de connecteurs renforcés pour une fiabilité à long terme. Avec des options de configuration monomode, multimode et en espace libre, ces cellules à gaz s'intègrent facilement dans les systèmes optiques existants, réduisant ainsi le temps d'installation et améliorant la confiance dans les mesures.

Les clients bénéficient désormais d'une disponibilité en stock, d'une livraison rapide dans le monde entier et d'une assistance technique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui garantit un accès rapide à un étalonnage précis et traçable, quel que soit l'endroit où il est nécessaire.

A propos d'Edmund Optics®

Avec plus de 80 ans d'expérience, Edmund Optics est un fournisseur de confiance de composants et de solutions optiques de haute qualité, au service de secteurs comme les sciences de la vie, le biomédical, l'inspection industrielle, les semi-conducteurs et la recherche et le développement. L'entreprise emploie plus de 1.300 personnes sur 19 sites dans le monde et continue de croître.

En tant que l’une des principales entreprises dans le domaine de l'optique et de la photonique, Edmund Optics propose deux offres différentes : une boutique en ligne solide avec plus de 34.000 produits prêts à l'emploi et un service de fabrication, qui se concentre sur la production personnalisée et en volume de composants optiques et d'imagerie de précision.

La Boutique en Ligne d'Edmund Optics est une plateforme unique pour plus de 34.000 produits en stock provenant de la fabrication interne et de plus de 40 marques de premier plan, couvrant l'ensemble du chemin optique avec un achat rapide et facile. Pour des solutions sur mesure, les Services de Fabrication Avancée offrent une conception personnalisée, une production de premier article et une fabrication évolutive – soutenue par quatre centres de conception mondiaux et neuf usines spécialisées produisant plus de 2 millions de composants et 175.000+ assemblages par an.

En savoir plus sur www.edmundoptics.fr.

Contact:

Agnes Huebscher, Senior Director, Global Corporate Marketing and Communications
[email protected]
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;