Produit ajouté au panier

Miroirs ultrarapides haute performance à prix abordables d'Edmund Optics®

Optimisés pour une précision élevée avec les lasers à impulsions ultracourtes – conçus pour offrir une faible GDD et une haute réflectivité à un prix abordable

5/5/2025,   —

Edmund Optics® émontre une fois de plus la valeur de ses Miroirs Laser Ultrarapides Diélectriques à Faible GDD TECHSPEC®, développés pour fournir de fortes performances optiques tout en répondant aux contraintes budgétaires courantes.

Optimisés pour les applications laser à impulsions ultracourtes, ces miroirs présentent une dispersion de retard de groupe (GDD) proche de zéro afin de préserver l'intégrité de l'impulsion et d'empêcher l'élargissement temporel, ce qui est essentiel pour maintenir l'intensité maximale dans les systèmes de haute précision. Avec une réflectivité >99% et des traitements diélectriques durables, ils minimisent les pertes d'énergie et supportent les puissances de crête élevées typiques des lasers à impulsions ultracourtes.

Fabriqués en interne dans l’unité de fabrication d'optiques laser d'Edmund Optics en Floride (États-Unis), ces miroirs offrent un équilibre entre prix et performances, ce qui les rend idéaux pour les utilisateurs qui ont besoin de composants fiables mais ne peuvent pas justifier le coût plus élevé des optiques à traitement IBS.

En plus des options standard du catalogue, Edmund Optics propose des longueurs d'onde et des tailles personnalisées sur demande, offrant ainsi des solutions sur mesure pour répondre aux exigences spécifiques des systèmes.

Remplissant une niche critique sur le marché des composants optiques pour lasers à impulsions ultracourtes, ces miroirs offrent des performances accessibles et sont prêts à l'emploi pour le micro-usinage, l'imagerie multiphotonique et d'autres applications d'impulsions ultrarapides.

A propos d'Edmund Optics:

Avec plus de 80 ans d'expérience, Edmund Optics® est un fournisseur de confiance de composants et de solutions optiques de haute qualité, au service de secteurs comme les sciences de la vie, le biomédical, l'inspection industrielle, les semi-conducteurs et la recherche et le développement. L'entreprise emploie plus de 1.300 personnes sur 19 sites dans le monde et continue de croître.

En tant que l’une des principales entreprises dans le domaine de l'optique et de la photonique, Edmund Optics propose deux offres différentes: une Boutique en Ligne solide avec plus de 34.000 produits prêts à l'emploi et un Service de Fabrication Avancée, qui se concentre sur la production personnalisée et en volume de composants optiques et d'imagerie de précision.

La Boutique en Ligne d'Edmund Optics est une plateforme unique pour plus de 34.000 produits en stock provenant de la fabrication interne et de plus de 40 marques de premier plan, couvrant l'ensemble du chemin optique avec un achat rapide et facile. Pour des solutions sur mesure, les Services de Fabrication Avancée offrent une conception personnalisée, une production de premier article et une fabrication évolutive – soutenue par quatre centres de conception mondiaux et neuf usines spécialisées produisant plus de 2 millions de composants et 175.000+ assemblages par an.

En savoir plus sur www.edmundoptics.fr.

Contact:

Agnes Huebscher, Senior Director, Global Corporate Marketing and Communications [email protected]

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;