Edmund Optics® propose désormais des Diffuseurs et des Séparateurs de Faisceau Diffractifs HOLO/OR en quant que produits standards, qui offrent des solutions de modelage de faisceau de première qualité pour les systèmes laser de haute puissance, sans les délais de commande sur mesure.
Les Diffuseurs Diffractifs HOLO/OR convertissent avec précision les faisceaux collimatés en profils carrés ou circulaires avec une homogénéité exceptionnelle et une sortie d'ordre zéro minimale, ce qui est essentiel pour des applications telles que le soudage et l’ablation laser et le traitement médical. Contrairement aux diffuseurs à base de polymères ou de micro-lentilles, ces diffuseurs sont conçus pour des seuils de dommages élevés et une distribution cohérente de l'intensité, ce qui permet d'améliorer la qualité du processus avec des puissances laser plus élevées.
Par ailleurs, les Séparateurs de Faisceau Diffractifs HOLO/OR divisent les faisceaux d'entrée en matrices de points uniformes, ce qui est idéal pour le rayage au laser, la détection 3D et les traitements fractionnés. Optimisés pour les longueurs d'onde Nd:YAG et CO₂ (355 nm, 532 nm, 1064 nm et 10,6 μm), ces séparateurs permettent un débit plus rapide, une répétabilité améliorée et un fonctionnement fiable sous des charges énergétiques élevées.
Les deux gammes de produits ne nécessite aucun alignement, elles sont disponibles en stock chez Edmund Optics à des prix transparents, comblant ainsi une lacune critique dans les optiques diffractives de haute performance à accès rapide pour les applications laser exigeantes.
A propos d'Edmund Optics®:
Avec plus de 80 ans d'expérience, Edmund Optics est un fournisseur de confiance de composants et de solutions optiques de haute qualité, au service de secteurs comme les sciences de la vie, le biomédical, l'inspection industrielle, les semi-conducteurs et la recherche et le développement. L'entreprise emploie plus de 1.300 personnes sur 19 sites dans le monde et continue de croître.
En tant que l’une des principales entreprises dans le domaine de l'optique et de la photonique, Edmund Optics propose deux offres différentes : une boutique en ligne solide avec plus de 34.000 produits prêts à l'emploi et un service de fabrication, qui se concentre sur la production personnalisée et en volume de composants optiques et d'imagerie de précision.
La Boutique en Ligne d'Edmund Optics est une plateforme unique pour plus de 34.000 produits en stock provenant de la fabrication interne et de plus de 40 marques de premier plan, couvrant l'ensemble du chemin optique avec un achat rapide et facile. Pour des solutions sur mesure, les Services de Fabrication Avancée offrent une conception personnalisée, une production de premier article et une fabrication évolutive – soutenue par quatre centres de conception mondiaux et neuf usines spécialisées produisant plus de 2 millions de composants et 175.000+ assemblages par an.
En savoir plus sur www.edmundoptics.fr.
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
Ce contenu peut comporter des éléments générés ou modifiés à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).
The FUTURE Depends On Optics®