Edmund Optics, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions optiques et de technologies d'imagerie, a élargi son offre avec l'ajout de Fibres Optiques Monomode avec Connecteurs, disponibles en stock et prêtes à être expédiées. La gamme propose aux clients une option d'approvisionnement rapide pour les fibres monomode avec connecteurs idéales pour les applications de distribution de faisceaux, de détection, de microscopie et de télécommunication.
Disponibles avec les types de connecteurs FC/PC et FC/APC et dans des longueurs de 1 m, 2 m et 5 m, les fibres avec connecteurs couvrent les longueurs d'onde de 450 à 1650 nm. Chaque assemblage comporte des connecteurs clairement gravés pour une identification rapide et une intégration aisée dans les installations existantes.
En gardant en stock plusieurs configurations de fibres optiques monomode avec connecteurs, Edmund Optics s'assure que les clients peuvent rapidement se procurer les pièces nécessaires à leurs applications. L’association au portefeuille de plus de 34 000 composants de l'entreprise permet aux laboratoires, aux intégrateurs et aux équipementiers de maintenir plus facilement l'élan de leurs projets.
A propos d'Edmund Optics
Avec plus de 80 ans d'expérience, Edmund Optics® est un fournisseur de confiance de composants et de solutions optiques de haute qualité, au service de secteurs comme les sciences de la vie, le biomédical, l'inspection industrielle, les semi-conducteurs et la recherche et le développement. L'entreprise emploie plus de 1.300 personnes sur 19 sites dans le monde et continue de croître.
En tant que l’une des principales entreprises dans le domaine de l'optique et de la photonique, Edmund Optics propose deux offres différentes : une boutique en ligne solide avec plus de 34.000 produits prêts à l'emploi, et un service de fabrication, qui se concentre sur la production personnalisée et en volume de composants optiques et d'imagerie de précision.
La Boutique en Ligne d'Edmund Optics est une plateforme unique pour plus de 34.000 produits en stock provenant de la fabrication interne et de plus de 40 marques de premier plan, couvrant l'ensemble du chemin optique avec un achat rapide et facile. Pour des solutions sur mesure, les Services de Fabrication Avancée offrent une conception personnalisée, une production de premier article et une fabrication évolutive – soutenue par quatre centres de conception mondiaux et neuf usines spécialisées produisant plus de 2 millions de composants et 175.000+ assemblages par an. En savoir plus sur www.edmundoptics.fr.
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
This content may include material that has been generated or modified using artificial intelligence (AI).
The FUTURE Depends On Optics®