Edmund Optics® (EO), principal fournisseur de composants optiques, annonce le lancement de la ligne d'objectifs Ultra-Compact Série UC TECHSPEC®. Conçus pour travailler avec toutes les petits formats de capteurs de caméra, et construits spécialement pour les distances de travail et résolution de la vision industrielle, ces objectifs ultra-compact et économiques sont parfaits pour une variété d’applications, dont l’automatisation, l’inspection ou l’instrumentation biomédicale.
Conçus pour des trailles de pixels ≤ 2,2µm, la ligne d’objectifs Ultra-Compact Série UC procure une très haute résolution (> 200 lp/mm) sur toute la surface du capteur. Ces objectifs conformes à la norme RoHS sont disponibles en cinq distances focales de 4 mm à 25 mm. Bien que ces objectifs soient optimisés pour des capteurs de 1/2,5", un certain nombre d’entre eux supportent des capteurs allant jusqu’à 1/1,8". Les objectifs Ultra-Compact Série UC sont compatibles avec toutes les caméras de monture C pour faciliter l’intégration, et disposent d’un iris verrouillable et d’un anneau de focalisation blocable afin d’éviter les ajustements non-intentionnels.
« Bien que ces objectifs soient proposés à un prix très attractif et avec un format très petit, notre nouvelle ligne d’objectifs UC offre une qualité et des performances en haute résolution inégalées comme vous pouvez l’attendre de tous les objectifs à focale fixe d’Edmund Optics. » a indiqué Greg Hollows, Directeur du département d’Imagerie à Edmund Optics.
A propos d’EO :
Edmund Optics® (EO), est l'un des principaux fabricants et distributeurs au monde d’optiques et de technologies d’imagerie et photonique sur les marchés de technologie R&D, de l’électronique, des semi-conducteurs, de sécurité, pharmaceutiques et biomédicaux. EO possède l'un des plus gros stocks au monde de composants optiques. Vous pouvez demander un devis ou passer votre commande par téléphone au +33 (0)8 20 20 75 55, à l'aide du catalogue ou par le biais de notre site internet www.edmundoptics.fr. Vous pouvez également nous contacter à l'adresse [email protected].
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE DE COOKIES | CONDITIONS GÉNÈRALES | CONDITIONS GÉNÈRALES B2C | MENTIONS LÉGALES | ACCESSIBILITÉ
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Le titulaire du contrat est Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
The FUTURE Depends On Optics®