Minimiser la dérive de l'alignement et maximiser la qualité du faisceau avec des miroirs laser conçus pour des conditions thermiques exigeantes.
Edmund Optics® a élargi sa gamme de Miroirs Raie Laser TECHSPEC® en y ajoutant des options fabriquées en Zerodur®, un substrat vitrocéramique réputé pour sa très faible dilatation thermique. Conçus pour être intégrés dans des systèmes laser fonctionnant dans des environnements thermiquement dynamiques, ces miroirs offrent une stabilité et des performances optiques exceptionnelles.
Pour les ingénieurs travaillant dans l'aérospatiale, les systèmes satellitaires ou les environnements de recherche où les fluctuations thermiques sont inévitables, les Miroirs Raie Laser Zerodur® TECHSPEC® offrent un net avantage en termes de performances. La combinaison du substrat Zerodur® avec les traitements diélectriques à haute efficacité d'Edmund Optics garantit une dérive d'alignement minimale, une qualité de faisceau constante, une réflectivité élevée et une résistance accrue aux dommages induits par le laser.
Disponibles en stock avec des traitements raie laser courants, y compris les raies des lasers dopés Yb (1030 - 1080 nm), Nd:YAG (1064 nm), leurs harmoniques respectives et les configurations à double bande, ces miroirs sont disponibles avec une expédition rapide pour une intégration dans les systèmes. Des traitements personnalisés sont également disponibles dans la gamme de 248 nm à 40 µm, ce qui permet de couvrir un large éventail d'applications spécialisées.
Avec l'ajout de ces options raies laser, en plus de sa gamme existante de miroirs Zerodur® à large bande, Edmund Optics offre maintenant son portefeuille le plus complet de miroirs Zerodur® prêts à l'emploi, conçus pour satisfaire un large éventail d'applications clients dans tous les secteurs.
Pour voir ces produits et les nombreuses autres nouveautés d’Edmund Optics, visitez www.edmundoptics.fr.
A propos d'Edmund Optics :
Avec plus de 80 ans d'expérience, Edmund Optics® s'est forgé une réputation de fournisseur de confiance de composants et de solutions optiques de haute qualité, au service de divers marchés, notamment les sciences de la vie, le biomédical, l'inspection industrielle, les semi-conducteurs et la recherche et le développement depuis 1942. L'entreprise emploie plus de 1.300 personnes sur 19 sites dans le monde et continue de se développer.
En tant que l’un des principaux acteurs dans le secteur optique et photonique, Edmund Optics continue d'innover et de se développer pour répondre aux besoins changeants de ses clients et offre des solutions complètes grâce à son modèle d'entreprise mixte : une boutique en ligne en tant que plateforme unique pour les meilleures marques d'optique, et une division de fabrication avancée spécialisée dans la production sur mesure et en volume de composants optiques et d'imagerie de précision.
La boutique en ligne d'Edmund Optics propose plus de 34.000 produits standards provenant d'un approvisionnement à l’échelle mondiale et d'une fabrication interne et se concentre sur l'élargissement continu de son inventaire, y compris 2.900 ajouts récents, afin de garantir que les clients trouvent les bons composants pour leurs applications. Edmund Optics sert de plateforme unique pour l'ensemble du trajet du faisceau de ses clients, en leur donnant accès à plus de 40 marques de premier plan ainsi qu'à ses propres composants optiques de haute qualité. Avec plus de 3 millions d'articles en stock, Edmund Optics offre à ses clients une grande disponibilité et une livraison rapide et fiable. Edmund Optics améliore l'expérience de ses clients grâce à une assistance en ligne par chat 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les produits et les applications, une option inédite qui permet aux clients de contacter des ingénieurs pour obtenir des conseils en temps réel dans de nombreux secteurs d'activité, à tout moment et où qu'ils se trouvent.
Les services de fabrication avancée d'Edmund Optics comprennent la conception sur mesure, le prototypage et la fabrication en série de composants et de systèmes optiques et d'imagerie de haute qualité. De la conception à la production en passant par le prototypage, Edmund Optics® fabrique plus de 2 millions de composants optiques et plus de 175.000 assemblées chaque année. Grâce à son expertise et à ses ressources internes en matière de conception, de fabrication et de métrologie, réparties dans 4 centres de conception et 9 sites de fabrication spécialisés à travers le monde, Edmund Optics répond à vos besoins en matière de fabrication de volumes importants ou de fabrication sur mesure. L'équipe d’experts d’Edmund Optics de concepteurs en optique et opto-mécanique, de chefs de projet et d'ingénieurs de fabrication, soutient nos clients de manière transparente, dès le début et à chaque étape du projet. Edmund Optics, votre partenaire pour les composants optiques personnalisées.
Pour plus d'informations, pour parler avec un ingénieur, ou pour explorer les offres de produits d'Edmund Optics, visitez www.edmundoptics.fr.
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
Ce contenu peut comporter des éléments générés ou modifiés à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).
The FUTURE Depends On Optics®