Produit ajouté au panier

Edmund Optics présente des méta-lentilles à profondeur de foyer étendue pour les systèmes laser

Les méta-lentilles à élément unique, prêtes à l’emploi, remplacent les ensembles optiques laser complexes tout en garantissant une mise au point précise sur une grande profondeur.

4/7/2026, Mainz, Germany   —

Edmund Optics®, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions techniques d’optique et d'imagerie, a communiqué la disponibilité de méta-lentilles à profondeur de champ étendue (EDOF) prêtes à l'emploi, offrant ainsi un accès commercial aux méta-optiques de pointe sans les coûts ni les délais d'un développement sur mesure. Pour la première fois, les ingénieurs peuvent s'approvisionner en méta-lentilles directement sur la Boutique en Ligne d’Edmund Optics, ce qui permet un prototypage plus rapide et accélère le passage de la conception à la production.

En remplaçant des assemblages optiques plus complexes par un seul composant plat, les méta-lentilles EDOF peuvent contribuer à réduire la taille, la complexité et les exigences d'alignement des systèmes. Les lentilles maintiennent un point focal contrôlé sur une grande profondeur de champ, ce qui réduit la sensibilité aux erreurs de positionnement et minimise la nécessité d'une remise au point fréquente. Conçues pour être intégrées dans divers systèmes laser, notamment les lasers Ti:saphir, dopés à l'Yb et Nd:YAG, ces lentilles conviennent parfaitement aux applications telles que l'usinage des matériaux au laser, le marquage et le modelage de faisceaux, où la cohérence et les performances sont essentielles.

En intégrant la technologie des méta-lentilles dans une offre standard et accessible, Edmund Optics permet aux entreprises de passer plus rapidement du concept à la mise en œuvre, tout en réduisant les risques et les investissements initiaux. Avec une disponibilité immédiate, une assistance technique et l'accès à un large portefeuille de plus de 34 000 composants optiques complémentaires, les clients peuvent désormais concevoir, prototyper et mettre à l'échelle plus efficacement les systèmes laser de la prochaine génération.

A propos d'Edmund Optics®:

Avec plus de 80 ans d'expérience, Edmund Optics est un fournisseur de confiance de composants et de solutions optiques de haute qualité, au service de secteurs comme les sciences de la vie, le biomédical, l'inspection industrielle, les semi-conducteurs et la recherche et le développement. L'entreprise emploie plus de 1.300 personnes sur 19 sites dans le monde et continue de croître.

En tant que l’une des principales entreprises dans le domaine de l'optique et de la photonique, Edmund Optics propose deux offres différentes : une boutique en ligne solide avec plus de 34.000 produits prêts à l'emploi et un service de fabrication, qui se concentre sur la production personnalisée et en volume de composants optiques et d'imagerie de précision.

La Boutique en Ligne d'Edmund Optics est une plateforme unique pour plus de 34.000 produits en stock provenant de la fabrication interne et de plus de 40 marques de premier plan, couvrant l'ensemble du chemin optique avec un achat rapide et facile. Pour des solutions sur mesure, les Services de Fabrication Avancée offrent une conception personnalisée, une production de premier article et une fabrication évolutive – soutenue par quatre centres de conception mondiaux et neuf usines spécialisées produisant plus de 2 millions de composants et 175.000+ assemblages par an.

En savoir plus sur www.edmundoptics.fr.

Contact:

Agnes Huebscher
Senior Director Corporate Affairs, Communications and Industry Relations 
[email protected]
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;