Edmund Optics®, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions optiques et de technologies d'imagerie, a élargi sa gamme d'Objectifs à Distance Focale Fixe Série HP TECHSPEC® avec l'introduction d'une nouvelle distance focale de 6,5 mm, étendant les performances d'imagerie haute résolution aux applications nécessitant des distances de travail plus courtes et des champs de vision angulaires plus larges. La série HP est conçue pour les systèmes d'automatisation industrielle et de vision industrielle où la résolution des détails fins est essentielle à la précision de l'inspection et à la fiabilité des mesures.
Le nouvel objectif de 6,5 mm conserve les principales caractéristiques de performance de la série HP, offrant une résolution supérieure pour les tâches d'inspection exigeantes telles que la détection de petits défauts et l'analyse dimensionnelle de haute précision. Optimisé pour les capteurs jusqu'à 1,1", l'objectif permet une imagerie détaillée sur des champs de vision plus larges, aidant ainsi les concepteurs de systèmes à atteindre les objectifs de performance dans des configurations compactes ou à espace limité.
Conçue et fabriquée en interne, la série HP offre une solution aux performances optiques élevées et constantes sur plusieurs distances focales, permettant aux ingénieurs de maintenir les performances d'imagerie lorsque les géométries du système changent. L'ajout de la distance focale de 6,5 mm élargit cette flexibilité, offrant aux concepteurs de systèmes de vision industrielle des options supplémentaires pour les systèmes nécessitant des distances de travail plus courtes ou des champs de vision plus larges. Avec une disponibilité en stock et une livraison rapide, le nouvel objectif de 6,5 mm de la série HP permet une intégration rapide dans les systèmes d'automatisation industrielle prêts pour la production.
A propos d'Edmund Optics®:
Avec plus de 80 ans d'expérience, Edmund Optics est un fournisseur de confiance de composants et de solutions optiques de haute qualité, au service de secteurs comme les sciences de la vie, le biomédical, l'inspection industrielle, les semi-conducteurs et la recherche et le développement. L'entreprise emploie plus de 1.300 personnes sur 19 sites dans le monde et continue de croître.
En tant que l’une des principales entreprises dans le domaine de l'optique et de la photonique, Edmund Optics propose deux offres différentes : une boutique en ligne solide avec plus de 34.000 produits prêts à l'emploi et un service de fabrication, qui se concentre sur la production personnalisée et en volume de composants optiques et d'imagerie de précision.
La Boutique en Ligne d'Edmund Optics est une plateforme unique pour plus de 34.000 produits en stock provenant de la fabrication interne et de plus de 40 marques de premier plan, couvrant l'ensemble du chemin optique avec un achat rapide et facile. Pour des solutions sur mesure, les Services de Fabrication Avancée offrent une conception personnalisée, une production de premier article et une fabrication évolutive – soutenue par quatre centres de conception mondiaux et neuf usines spécialisées produisant plus de 2 millions de composants et 175.000+ assemblages par an.
En savoir plus sur www.edmundoptics.fr.
Contact:
Agnes Huebscher
Senior Director Corporate Affairs, Communications and Industry Relations
[email protected]