Produit ajouté au panier
Tous les Communiqués de Presse

Supprimer la lumière parasite avec les traitements noir profond Acktar® – désormais en stock chez Edmund Optics

Obtenir une suppression supérieure de la lumière parasite grâce aux traitements noir profond Acktar® pour les systèmes optiques VIS, SWIR et LWIR ; disponibles en stock chez Edmund Optics pour une expédition rapide.

6/9/2025,   —

Edmund Optics propose une sélection complète des produits d'absorption de la lumière parasite noir profond d'Acktar®, conçus pour les systèmes optiques avancés qui exigent une suppression maximale de la lumière parasite. Dotés de traitements propriétaires tels que Metal Velvet™ et Spectral Black™, les films et composants d'Acktar offrent une réflectance hémisphérique totale aussi faible que ~1% dans les domaines du visible (VIS), de l'infrarouge à ondes courtes (SWIR) et de l'infrarouge à ondes longues (LWIR).

Contrairement aux peintures noires traditionnelles ou aux traitements à base de nanotubes de carbone, les produits Acktar® sont secs, sans particules, compatibles avec les salles blanches et le vide, sans dégagement gazeux ni durcissement. Leur application «peel-and-stick» permet une intégration facile sur des surfaces courbes, irrégulières ou compactes.

Edmund Optics propose une vaste gamme de produits absorbant la lumière Acktar® en stock, notamment des feuilles, des films, des panneaux, des pièges à faisceau laser, des sténopés, des fentes et des tubes réducteurs de bruit de monture C, idéaux pour les systèmes d'imagerie, les systèmes IR et les systèmes laser. Les dimensions vont des découpes de 1 pouce aux rouleaux de 50 mètres, offrant une flexibilité inégalée pour le prototypage et la production.

Avec la plus grande sélection de feuilles Acktar® prêtes à l’emploi du secteur, sa disponibilité en stock et une livraison dans le monde entier, Edmund Optics offre une plateforme unique pratique pour les produits noircis et au-delà.

A propos d'Edmund Optics®:

Avec plus de 80 ans d'expérience, Edmund Optics est un fournisseur de confiance de composants et de solutions optiques de haute qualité, au service de secteurs comme les sciences de la vie, le biomédical, l'inspection industrielle, les semi-conducteurs et la recherche et le développement. L'entreprise emploie plus de 1.300 personnes sur 19 sites dans le monde et continue de croître.

En tant que l’une des principales entreprises dans le domaine de l'optique et de la photonique, Edmund Optics propose deux offres différentes : une boutique en ligne solide avec plus de 34.000 produits prêts à l'emploi et un service de fabrication, qui se concentre sur la production personnalisée et en volume de composants optiques et d'imagerie de précision.

La Boutique en Ligne d'Edmund Optics est une plateforme unique pour plus de 34.000 produits en stock provenant de la fabrication interne et de plus de 40 marques de premier plan, couvrant l'ensemble du chemin optique avec un achat rapide et facile. Pour des solutions sur mesure, les Services de Fabrication Avancée offrent une conception personnalisée, une production de premier article et une fabrication évolutive – soutenue par quatre centres de conception mondiaux et neuf usines spécialisées produisant plus de 2 millions de composants et 175.000+ assemblages par an.

En savoir plus sur www.edmundoptics.fr. 

Contact:

Agnes Huebscher, Senior Director, Global Corporate Marketing and Communications
[email protected]

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;