Produit ajouté au panier

Centre de Conception et d’Assemblage de Pointe à Tucson

2650 E. Elvira Rd, Ste 102
Tucson, AZ, 85756 USA

Notre centre de conception et d'assemblage avancé de Tucson soutient la fabrication en gros volume par la conception optique, l'assemblage en salle blanche et la métrologie.

  • Assemblages sophistiqués nécessitant un alignement actif, une intégration électronique et/ou une robustesse environnementale
  • Services avancés de conception et de fabrication en grande série
  • Certifié officiellement AS 9100 et ISO 9001 | Voir certificat
  • Assemblage en salle blanche et tests avancés pour la FTM, la lumière parasite, variations en fonction de la température, les chocs et les vibrations, etc.
  • Site strictement réglementé, également conforme aux normes ITAR

Le centre de conception et d'assemblage de pointe d'Edmund Optics® à Tucson est le deuxième site de la société situé à Tucson, en Arizona. D'une superficie de 2 070 m2, cette installation de pointe offre des services de conception et d'assemblage supérieurs et sophistiqués, avec 204 m2 de salles blanches ISO de classe 6 pour l'assemblage, 74 m2 de salles blanches ISO de classe 7 pour l'inspection à l'arrivée, une ligne de nettoyage de précision ISO de classe 5 et de nombreuses capacités de test telles que la fonction de transfert de modulation (MTF), la lumière parasite, le profilage du faisceau laser, le cycle thermique, les chocs et les vibrations.

Notre équipe qualifiée de techniciens d'assemblage optique possède une grande expérience des systèmes haute performance dans les salles blanches. Grâce à ce nouveau site sur la côte ouest des États-Unis, qui complète les installations américaines et internationales d'Edmund Optics, les clients américains ont un accès encore meilleur à des offres réglementées plus sophistiquées, y compris conformité ITAR, dans leur propre pays.

ISO AS 9100 et ISO 9001
Voir certificat
ISO ISO 14644

Salles blanches de classe 6 et 7

Capacités et expertise au nouveau centre

Precision Optical Assemblies and Systems

Les assemblages optiques avancés conçus pour des applications de vision industrielle, de traitement laser et un certain nombre de secteurs technologiquement avancés nécessitent des pratiques de fabrication extrêmement précises pour obtenir les spécifications les plus exactes possibles. Plusieurs de ces techniques comprennent l'alignement actif pour le centrage des lentilles, la microscopie point source pour les tests MTF, les tests de systèmes optiques en espace libre, le co-alignement laser en champ lointain et les tests de visée, ainsi que la mesure télescopique à double passage.

Domaines d'expertise

Le centre de conception et d'assemblage de pointe de Tucson a été construit pour offrir une qualité de service exceptionnelle à chaque étape du cycle de vie du développement du produit. De la conception à la production à grande échelle, notre équipe de concepteurs experts, de chefs de projet et d'ingénieurs de fabrication a des solutions pour les applications les plus exigeantes. Le personnel du centre possède une expérience exceptionnelle en matière de :

Les tests spécialisés comprennent

Les fabricants de technologies de pointe n'ont pas seulement besoin des normes de fabrication les plus exactes et les plus précises ; ils ont besoin des équipements d'essai les plus avancés pour la métrologie de l'assurance qualité. La confiance dans le fait que les fabricants peuvent garantir le plus haut niveau de qualité commence par la possibilité de tester le plus haut niveau de performance. Le centre de conception et d'assemblage de pointe d'Edmund Optics Tucson est équipé pour mesurer les performances des systèmes optiques, du composant au système.

Conception et ingénierie

  • Personnel international
    Une équipe mondiale de plus de 150 ingénieurs et scientifiques
  • Une vaste expertise en matière de conception
    De l'UV au visible en passant par le NIR, le SWIR, le MWIR et le LWIR
  • Faisabilité de la fabrication
    L'accent est mis sur la conception en vue de la fabrication – du prototype à la production en série
  • Experts
    Compétences excellentes en matière d'imagerie, de projection et de systèmes visuels
  • Flexibilité
    Habitués aux exigences élevées
  • Analyse optique
    Connaissance approfondie de l'analyse optique complexe, y compris l'analyse de la lumière parasite
EN SAVOIR PLUS
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;