Produit ajouté au panier

Edmund Optics Japan, Precision Optics and Advanced Coating Center

[Usine]
3, Aza-Dan-no-Ue, Iwasaki, Yuzawa city
Akita, Japon 012-0801

Notre usine d'Akita, au Japon, est certifiée ISO 9001 et produit des optiques sphériques et asphériques de haute précision avec des capacités avancées de traitement multicouche et de couche mince diélectrique depuis plus de 50 ans.

  • Lentilles sphériques dans une grand variété de matériaux et de traitements
  • Prismes sur mesure avec des tolérances angulaires allant jusqu'à 0,5 arcsec
  • Substrats de qualité laser plan-plan
  • Filtres à traitement dur pour les applications en sciences de la vie
ISOISO:9001

Voir certificat

General Capabilities
  Commercial Precision
Diameter 4 – 100 mm 4 – 100 mm
Diameter Tolerance +0/-0.100 mm +0/-0.025 mm
Thickness +0.10 mm +0.05 mm
Clear Aperture 80% 90%
Radius +0.3% +0.1%
Power, PV 1.5λ
Irregularity, PV 0.5λ
Centering (Beam Deviation) 3 arcmin 1 arcmin
Surface Quality (Scratch/Dig) 80 – 50 40 – 20

Please accept marketing-cookies to watch this video.

Please accept marketing-cookies to watch this video.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;