Laisser un message
Custom and volume optical manufacturing with the expertise to guide you:
Nouveau
Conçus pour 400 nm à 2 µm avec une GDD aussi faibleque 0 ± 10 fs2 et une réflectivité >99,9%
Objectif SWIR compact (C) pour 900 à 1700 nm,capteurs jusqu’à 7,5 MP, taille de pixel de 2,8 µm
Microscope Droit Automatisé
Fente réglable sur 2 axes
Filtres à Densité Neutre (ND) VIS-NIR
Boutique en ligne
Services de fabrication
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.