Lentilles Biconvexes (DCX)

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Filter
Lentilles Biconvexes (DCX) Non Traitées Lentilles Biconvexes (DCX) Non Traitées
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Lentilles Biconvexes (DCX) avec Traitement MgF<sub>2</sub> Lentilles Biconvexes (DCX) avec Traitement MgF2
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Lentilles Biconvexes (DCX) avec Traitement AR  Visible 0&deg; Lentilles Biconvexes (DCX) avec Traitement AR Visible 0°
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Lentilles Biconvexes (DCX) avec Traitement AR NIR-I Lentilles Biconvexes (DCX) avec Traitement AR NIR-I
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Lentilles Biconvexes (DCX) Traitées NIR II Lentilles Biconvexes (DCX) Traitées NIR II
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Lentilles Biconvexes (DCX) avec Traitement VIS-EXT Lentilles Biconvexes (DCX) avec Traitement VIS-EXT
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Lentilles Biconvexes (DCX) avec Traitement AR VIS-NIR Lentilles Biconvexes (DCX) avec Traitement AR VIS-NIR
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Lentilles Biconvexes (DCX) avec Traitement YAG-BBAR Lentilles Biconvexes (DCX) avec Traitement YAG-BBAR
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Best Form Spherical Lenses Lentilles Sphériques de Meilleure Forme
  • Conception asymétrique pour une mise au point précise et une petite taille de spot
  • Substrat de silice fondue non traitée avec une qualité de surface de 10-5
  • Idéales pour les applications laser de forte puissance
Lentilles Biconvexes (DCX) - Silice Fondue UV Lentilles Biconvexes (DCX) - Silice Fondue UV
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Parfaites pour les applications d’imagerie
  • Minimisent les aberrations sphériques et la coma
  • Substrat de précision en silice fondue
Coffrets de Lentilles Simples et Plan Convexes (PCX) Coffrets de Lentilles Simples et Plan Convexes (PCX)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Coffrets de Lentilles comprennent des lentilles PCX, DCX, PCV et DCV
  • Coffrets Disponibles avec des Lentilles de Diamètre 12 et 25 mm
  • Options Non Traitées et Traitements Antireflets à Large Bande (BBAR)
  • Remarque : changement potentiel d'emballage
Lentilles N-K5 Lentilles N-K5 Fin de Série
  • Substrat N-K5
  • Divers traitements anti-reflets (AR)
  • Options PCX et DCX disponibles
Lentilles Biconvexes (DCX) en Fluorure de Calcium ISP Optics Lentilles Biconvexes (DCX) en Fluorure de Calcium ISP Optics
  • Transmission supérieure à 90% entre 350 nm et 7 μm
  • Faible indice de réfraction
  • Seuil de dommage laser élevé
Lentilles Biconvexes (DCX) en Fluorure de Baryum (BaF<sub>2</sub>) ISP Optics Lentilles Biconvexes (DCX) en Fluorure de Baryum (BaF2) ISP Optics
  • Transmission excellente de 0,2 à 12 μm
  • Offrent une transmission élevée sans traitements AR
  • Idéales pour les applications de spectroscopie infrarouge et d'imagerie infrarouge

Les Lentilles Biconvexes, également appelées Lentilles Double-Convexes ou DCX, sont utilisées dans les applications de relais d'image, ou pour les objets d'imagerie ayant de proches conjugués. Les Lentilles Biconvexes ont des distances focales positives, avec deux surfaces convexes ayant des rayons égaux. Les aberrations augmenteront à mesure de l'augmentation des rapports. Les Lentilles DCX sont utilisées dans de nombreuses industries ou applications.

Edmund Optics offre une grande variété de Lentilles Biconvexes dans toute une gamme de substrats ou de traitements anti-reflets pour une performance maximale dans l'Ultraviolet (UV), le Visible ou l'Infrarouge (IR). Les traitements anti-reflets comprennent des UV-AR, UV-VIS, MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, ou NIR II. Les substrats en Silice Fondue UV ou en Fluorure de Calcium (CaF2) sont également disponibles pour une meilleure performance dans les spectres de l'Ultraviolet (UV) ou de l'Infrarouge (IR). Les Lentilles Biconvexes en Silice Fondue UV sont parfaites pour les systèmes d'imagerie ayant de proches conjugués et utilisant un éclairage Ultraviolet (UV). Le Fluorure de Calcium (CaF2) offre une très large gamme de transmission de 350 nm - 7 μm. Les Lentilles Biconvexes d'Edmund Optics sont disponibles dans une large gamme de diamètres ou de distances focales.

×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer