Rétroréflecteurs

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Filter
17547 Rétroréflecteurs Creux non Montés à Prismes
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Idéaux pour rediriger la lumière dans un seul axe
  • La conception creuse minimise la dispersion
  • Remplacent les prismes en toit ou de Porro dans les assemblages optiques
Miroirs Spécialisés 90° Miroirs Spécialisés 90°
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Divisent l'Image d'Entrée en Deux Chemins Séparés par 180°
  • Variété de Tailles et Traitements Large Bande
  • D'autres Prismes à Angle Droit sont Disponibles
Retroréflecteurs à Cavité Retroréflecteurs à Cavité
  • Lumière Incidente est Rétro-Réfléchie à la Source
  • Conception Légère
  • Aucune Absorption du Matériau et Aucune Aberration Chromatique
Rétroréflecteurs à Coins de Cube Montés en N-BK7 Rétroréflecteurs à Coins de Cube Montés en N-BK7
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • La lumière incidente est rétro-réfléchie à la source
  • Idéaux pour l’arpentage et l’alignement
  • Les filetages ¼-20 facilitent le montage
  • Egalement disponibles Non Montés
N-BK7 Corner Cube Retroreflectors Rétroréflecteurs à Coins de Cube en N-BK7
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Lumière Incidente est Rétro-Réfléchie à la Source
  • Déviation de Faisceau Pouvant Atteindre 3 Secondes d'Arc
  • Idéaux pour l’arpentage et l’alignement
  • Également Disponibles Montés
Rétroréflecteurs à Coins de Cube en Silice Fondue UV Rétroréflecteurs à Coins de Cube en Silice Fondue UV
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Lumière Incidente est Rétro-Réfléchie à la Source
  • Excellente Transmission dans l'UV
  • Idéaux pour l’arpentage et l’alignement
  • D'autres Rétroréflecteurs à Coins de Cube sont Disponibles
Rétroréflecteurs Creux en Métal Répliqués Rétroréflecteurs Creux en Métal Répliqués
  • Construction monolithique en aluminium  
  • Précision du faisceau de retour non affectée par les vibrations
  • Traités d'or nu pour une réflectivité élevée dans l'infrarouge
  • Versions à profil bas disponible
Rétroréflecteurs à Coins de Cube en Silice Fondue Montés Rétroréflecteurs à Coins de Cube en Silice Fondue Montés
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Trous taraudés ¼-20 pour le montage facile
  • Excellente transmission dans l'UV
  • Idéaux pour l’arpentage et l’alignement
  • Également disponibles non montées
Broadband Dielectric 90° Specialty Mirrors Miroirs Spécialisés 90° Diélectriques à Large Bande
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau

Les Rétroréflecteurs sont utilisés dans des applications où un alignement de précision est difficile ou fastidieux. Les Rétroréflecteurs réfléchissent le faisceau incident vers la source de lumière, peu importe l'orientation du Rétroréflecteur. Contrairement à un Miroir Optique qui doit être à un angle d'incidence normal, de manière à réfléchir la lumière à nouveau vers la source, un Rétroréflecteur peut être orienté dans n'importe quelle position dans la mesure où la lumière rencontre la face d'entrée. Un Rétroréflecteur utilise plusieurs réflexions totales internes pour lui permettre de fonctionner même aux angles d'incidence les plus extrêmes.

Edmund Optics propose des Rétroréflecteurs montés et non montés dans toute une gamme d'options de traitements. Les surfaces réfléchissantes sont disponibles avec des traitements de réflexion, notamment en Aluminium ou en Argent. Les surfaces d'entrée sont disponibles avec des traitements anti-reflets VIS 0°. En raison de sa forme complexe, le montage d'un Rétroréflecteur peut s'avérer difficile. Pour faciliter l'intégration du système, les Rétroréflecteurs Montés disposant de trous taraudés de ¼-20.

×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer