Objectifs VIS-NIR à Distance Focale Fixe Série C
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
- Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à ⅔"
- Capteurs jusqu’à 7,5 mégapixels, taille de pixel de 2,8 µm
- Objectif compact (C) à large bande pour une gamme de longueurs d’onde de 425 à 1000 nm
- Distances focales de 3,5 mm à 50 mm
Objectifs Compact VIS-NIR de Schneider
- Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à 4/3"
- Gamme spectrale de 400 à 1000 nm avec options à correction de couleur
- Distances focales de 4,8 mm à 50 mm
Objectifs de Monture F Grand Format VIS-NIR de Schneider
- Objectif de monture F plein format, 35 mm (couvre un cercle d’image de 46 mm)
- Correction de couleur pour une gamme spectrale de 400 à 1000 nm
- Distance focale de 28 mm à 100 mm
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
This content may include material that has been generated or modified using artificial intelligence (AI).
The FUTURE Depends On Optics®