Anneaux Lumineux LED Réglables d’Effilux
- Accès facile à la rangée de lentilles pour un réglage manuel rapide des angles d’émission de l’éclairage
- Les fenêtres interchangeables incluses permettent un réglage facile de la diffusion de la lumière
- Intégration d’un accessoire de polariseur pour éliminer l’éblouissement
Barres Lumineuses Ultra-Haute Intensité MicroBrite d’Advanced Illumination
- Sortie haute intensité jusqu'à 73 000 lux
- Boîtier compact avec monture de rainure en T
- Gamme complète de longueurs d'onde disponible
- Réglage manuel de l'intensité en option (#89-555) recommandé
Rétroéclairages à LED d'Advanced Illumination
Top Seller
- Fournissent un éclairage intense et uniforme
- Conception de profil réduit
- Différentes aires actives disponibles
Spots Lumineux MicroBrite™ d'Advanced Illumination
- Disponibles en Bleu, Vert, Rouge et Blanc
- Certifié IP65 - protégé contre les poussières et les jets d'eau (buse de 6,3 mm)
- Durée de vie de 50 000 heures
Spots Lumineux Haute Intensité MicroBrite d’Advanced Illumination
- Sortie haute intensité jusqu'à 60 000 lux
- Format rectangulaire, spot lumineux hors axe
- Spots Lumineux Compacts MicroBrite également disponibles
- Réglage manuel de l'intensité en option (#89-555) recommandé
Éclairages de Dôme Plats CCS
- Boîtier fin, compact et léger
- Disponible en plusieurs couleurs de LED
- Large gamme de tailles, formes carrées et rectangulaires
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
This content may include material that has been generated or modified using artificial intelligence (AI).
The FUTURE Depends On Optics®