Produit ajouté au panier

Teledyne Photometrics scientific cameras are purpose-built for life science and advanced research imaging applications such as fluorescence imaging, luminescence, and light-sheet microscopy. These cameras deliver exceptional sensitivity, low noise performance, and high dynamic range to enable accurate quantitative imaging and detection of weak signals.

Across the portfolio, Photometrics cameras help researchers and instrument designers accelerate experiments, improve data integrity, and simplify system design in demanding microscopy and scientific imaging environments.

Nouveau Caméras Teledyne Photometrics Iris USB 3.0 Caméras Teledyne Photometrics Iris USB 3.0
  • Connectivité USB 3.0 à grande vitesse
  • Petits pixels de 4,25 µm sur de grandes matrices
  • Caméras scientifiques pour les applications de microscopie à haute sensibilité
Nouveau Caméras Teledyne Photometrics Prime BSI Express USB 3.2 Caméras Teledyne Photometrics Prime BSI Express USB 3.2
  • Système sCMOS rétro-éclairé à haute sensibilité pour les applications scientifiques
  • Rendement quantique de 95% et bruit de lecture ultra faible 1,0 e⁻
  • 95 images par seconde sur USB 3.2
  • Caméras scientifiques pour les applications de microscopie à haute sensibilité
Nouveau Caméras Teledyne Photometrics Iris PCIe Caméras Teledyne Photometrics Iris PCIe
  • ·        Imagerie à haute résolution même à faible grossissement
  • ·        Petits pixels de 4,25 µm sur de grandes matrices
  • ·        Déclenchement avancé
  • ·        Caméras scientifiques pour les applications de microscopie à haute sensibilité
Nouveau Caméras Teledyne Photometrics Moment USB 3.2 Caméras Teledyne Photometrics Moment USB 3.2
  • Système CMOS ultra-compact
  • Imagerie à faible bruit et à grande vitesse
  • Vrai obturateur global
  • Caméras scientifiques pour les applications de microscopie à haute sensibilité
Nouveau Caméras Teledyne Photometrics Retiga E USB Caméras Teledyne Photometrics Retiga E USB
  • Exposition longue CMOS (plus de 60 minutes)
  • Gamme dynamique étendue (EDR)
  • Deux modes d'imagerie pour plus de flexibilité
  • Caméras scientifiques pour les applications de microscopie à haute sensibilité
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;