Rétroréflecteurs Creux non Montés à Prismes
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Idéaux pour rediriger la lumière dans un seul axe
- La conception creuse minimise la dispersion
- Remplacent les prismes en toit ou de Porro dans les assemblages optiques
Miroirs de Prisme à Angle Droit (Côtés Traités)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Divisent l'Image d'Entrée en Deux Chemins Séparés par 180°
- Variété de Tailles et Traitements Large Bande
- D'autres Prismes à Angle Droit sont Disponibles
Retroréflecteurs à Cavité
- Lumière Incidente est Rétro-Réfléchie à la Source
- Conception Légère
- Aucune Absorption du Matériau et Aucune Aberration Chromatique
Rétroréflecteurs à Coins de Cube Montés en N-BK7
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- La lumière incidente est rétro-réfléchie à la source
- Idéaux pour l’arpentage et l’alignement
- Les filetages ¼-20 facilitent le montage
- Egalement disponibles Non Montés
Rétroréflecteurs à Coins de Cube en N-BK7
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Lumière Incidente est Rétro-Réfléchie à la Source
- Déviation de Faisceau Pouvant Atteindre 3 Secondes d'Arc
- Idéaux pour l’arpentage et l’alignement
- Également Disponibles Montés
Rétroréflecteurs à Coins de Cube en Silice Fondue UV
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Lumière incidente est rétro-réfléchie à la source
- Excellente transmission dans l'UV
- Idéaux pour l’arpentage et l’alignement
- D'autres Rétroréflecteurs à Coins de Cube sont disponibles
Rétroréflecteurs Creux en Métal Répliqués
- Construction monolithique en aluminium
- Précision du faisceau de retour non affectée par les vibrations
- Traités d'or nu pour une réflectivité élevée dans l'infrarouge
- Versions à profil bas disponible
Rétroréflecteurs à Coins de Cube en Silice Fondue Montés
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Trous taraudés ¼-20 pour le montage facile
- Excellente transmission dans l'UV
- Idéaux pour l’arpentage et l’alignement
- Également disponibles non montées
Miroirs de Prisme à Angle Droit à Traitement Diélectrique à Large Bande
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Permettent de diviser l'image d'entrée en deux chemins séparés de 180°
- Réflectivité moyenne >99% sur 400 à 750 nm
- Options supplémentaires de Prismes à Angle Droit et de Miroirs Spécialisés 90° disponibles