Lentilles Plan-Convexes (PCX) Standards
- Notre plus grande sélection de lentilles PCX pour les applications entre 350 et 2200 nm
Lentilles Plan-Convexes (PCX) en Silice Fondue
- Substrats en silice fondue pour une transmission UV élevée et une faible dilatation thermique
Lentilles Plan-Convexes (PCX) UV et IR
- Lentilles conçues pour une performance optimale dans l'UV et l'IR
Lentilles Plan-Convexes (PCX) Raie Laser
- Lentilles optimisées pour une utilisation avec des lasers, avec des substrats de plus haute précision et des traitements AR raie laser en V
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE DE COOKIES | CONDITIONS GÉNÈRALES | CONDITIONS GÉNÈRALES B2C | MENTIONS LÉGALES | ACCESSIBILITÉ
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.