Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   

Montures ou Platines

Les Montures Optiques sont utilisées pour monter ou positionner des composants optiques, y compris des filtres optiques, des lentilles optiques, des prismes, des polariseurs, ou des assemblages laser, pour toute une gamme d'applications optiques. Les Montures Optiques sont des composants de montage qui utilisent un certain nombre de méthodes de fixation telles que des montures barre, anneaux, cinématiques, ou rotatives pour maintenir en toute sécurité des composants optiques sans risquer d'entraîner une détérioration ou des mouvements indésirables. Les Montures Optiques sont des ajouts essentiels à tout système ou application optique car ils permettent de positionner les composants pour une mise en œuvre efficace.

Edmund Optics propose une large gamme de Montures Optiques adaptées à de nombreux besoins de montage. Les Montures Optiques offrent un large choix d'options de montage différents qui accordent une personnalisation importante à toute application optique potentielle. La multitude de Montures Optiques proposées par Edmund Optics facilite la configuration du système ou l'intégration des composants. De nombreuses Montures Optiques sont disponibles à la fois dans des produits impériaux et métriques, pour améliorer la compatibilité avec toute une gamme de platines optiques ou de tables de laboratoire.

Montures Optiques: Montures Filtres | Tout Voir


Montures de Filtres Cinématiques
  • Supportent les Filtres Carrés/Rectangulaires Jusqu’à 50.8 x 50.8mm
  • Gamme d’Inclinaison de ±5°
  • Molettes Retirables pour Solutions Motorisées
  • Versions à Deux & Trois Ecrous Disponibles

Roue à Filtres pour Cage Manuelle
  • Cage et Système de Tube Compatibles
  • Contient des Filtres de 25 mm
  • 6 Positions Discrètes

Roue de Filtres Rotative
  • Supporte Jusqu’à Six ou Douze Filtres
  • Accepte les Tailles Impériales (1” ou ½”) et Métriques (25mm ou 12,5mm) de Diamètre
  • 12 Index de Positions pour un Mouvement Précis
  • Conception à Poids Léger
  • Compatible avec Monture C

Porte Filtres
  • Surface Anti-Rayures
  • Filetage M6 x 1,0
  • Aluminium Anodisé Noir

Porte Filtre Métrique
  • Idéal pour des Filtres Rectangulaires et Circulaires
  • Approprié pour des Changements Rapides d’Optiques
  • Tige et Support de Tige sont Nécessaires

Monture de Filtre Fixe/Multiple
  • Permet le Stockage de 5 Filtres
  • Aluminium Anodisé Noir

Montures Optiques Rectangulaires Métriques
  • Aluminium Anodisé Noir
  • Tiges et Supports de Tiges Nécessaires
  • Filetage M6 x 1,0

Porte Lentilles/Filtres Impériaux
  • Pour les applications utilisant des platines ¼-20 ou M6
  • Pour un positionnement rapide et précis de composants optiques circulaires
  • Pour le montage de composants optiques jusqu’à un diamètre de 110 mm

Porte Lentilles/Filtres Métriques
  • Supporte des Optiques de 5 à 60 mm de Diamètre
  • Conception en V
  • Épaisseur de Bord Max de 2 mm et 4 mm

Monture de Translation
  • Conçu pour des Filtres Jusqu’à 3mm d’Epaisseur
  • Trous de Monture ¼-20 Horizontaux ou Verticaux

Roue de Filtre Motorisée
  • Opération Possible à Distance ou Manuellement
  • 8 Emplacements pour les Filtres de 1" et 5 pour les Filtres de Diamètre 50mm
  • Contrôle Bi-Directionnel
  • Monture C et Monture T Compatibles

Roues à Filtres Motorisées Miniatures
  • Contrôle Multidirectionnel Manuel ou Automatisé
  • Roues à Retenue de Filtres Interchangeables
  • Conception Légère Disposant de Nombreuses Options de Montage

Montures Optiques: Montures Lentilles | Tout Voir

Nouveau
×

Montage Direct et Compact
  • Permet de Fixer la Monture Directement sur la Table
  • Hauteur de Centre de 25,4 mm
  • Conception Compacte

Montures Optiques
  • Simple Configuration de Montage
  • Conception en Aluminium Anodisé Noir
  • Configurations Métriques et Impériales

Montures Optiques - Translation X-Y
  • Permettent une Translation de ±1,5 mm en X et Y
  • Acceptent les Optiques Jusqu’à 15 mm d’Epaisseur
  • Déplacement Minimum de 0,25 mm pour un Alignement Précis

Montures Optiques - Translation X-Y-Z
  • Similaires aux Montures de Translation, mais avec l’Ajout d’un Ajustement dans l’Axe Z
  • Une Unité peut Ajuster l’Alignement et l’Espacement
  • Une Monture Remplace Trois Plateaux

Porte Lentilles/Filtres Métriques
  • Supporte des Optiques de 5 à 60 mm de Diamètre
  • Conception en V
  • Épaisseur de Bord Max de 2 mm et 4 mm

Porte Lentilles/Filtres Impériaux
  • Pour les applications utilisant des platines ¼-20 ou M6
  • Pour un positionnement rapide et précis de composants optiques circulaires
  • Pour le montage de composants optiques jusqu’à un diamètre de 110 mm

Montures Optiques Rectangulaires Métriques
  • Aluminium Anodisé Noir
  • Tiges et Supports de Tiges Nécessaires
  • Filetage M6 x 1,0

Montures d’Anneaux Ajustables à 3 Vis
  • Raccord fileté 1/4-20 TPI pour monter sur une tige
  • Idéales pour le montage et le centrage des composants optiques circulaires et des tubes laser
  • Vis protectrices, embout en nylon

Fermoir à Centrage Automatique et Monture Cinématique
  • Le Fermoir se Monte tout Seul (¼-20) ou à un Encadrement Cinématique
  • Accepte des Optiques ayant un Diamètre allant Jusqu’à 4 ¼"
  • Fine Résolution Angulaire Cinématique

Montures Optiques: Montures Miroirs | Tout Voir


Montures Optiques Circulaires Cinématiques
  • Gamme d’Inclinaison: ±5°
  • Ecrous d’Ajustement 100 TPI
  • Insertions pour Facilité de Manipulation

Montures Optiques Cinématiques Carrées
  • Ecrous d’Ajustement 100 TPI
  • Insertions pour Facilité de Manipulation
  • Gamme d’Inclinaison: ±5°

Montures de Plateformes Cinématiques
  • Écrous d’Ajustement : 100 TPI
  • Molettes Retirables pour Solutions Motorisées
  • Accessoires de Blocage et Autres Options de Réglage et de Serrage

Optical Mount Accessories
  • Écrous d’Ajustement: 100 TPI
  • Gamme d’Inclinaison: ±5°
  • Insertions Permettent la Facilité d’Accés des Composants
  • Compatibles avec des Composants de Tailles Impériales/Métriques
  • Molettes d’Ajustement Retirables pour l’Accés de la Clef Hex
  • Filetages Usuels pour les #8 ou M4 SHCS
  • Montures Optiques et Options deTable
  • Adaptateurs de Montage Horizontaux Disponibles

Montures Cinématiques Compactes
  • Filetages d’ajustement précis M3 x 0,2
  • Profil global <25 mm
  • Verrouillables pour une meilleure stabilité

Small Straight Mirror Mounts
  • 1.0” or 1.5” Square Mounting Surface
  • Two Fine Adjustment Screws (64-Pitch) Allow for Precise Tilting
  • Models Pre-Mounted with a λ/4 Mirror Available

Monture de Petit Angle
  • Surface de montage carrée de 1,0” ou 1.5”
  • Inclinaison possible grâce à deux vis d’ajustement de fine résolution (pas de 64)
  • Modèle avec miroir λ/4 prémonté disponible

Medium and Large Angle Mirror Mounts
  • 3.0”, 4.5”, or 6.0” Square Mounting Surface
  • Fine Adjustment Screws (64-Pitch) Allow for Tilting
  • Mounting Plate with ¼-20 Threaded Holes
Nouveau
×

Montage Direct et Compact
  • Permet de Fixer la Monture Directement sur la Table
  • Hauteur de Centre de 25,4 mm
  • Conception Compacte

Montures Métriques pour Miroirs
  • Contrôle d'Inclinaison à Deux Axes
  • Options d’Ecrous au Dos ou Au-Dessus
  • Aluminium Anodisé Noir
  • Surface de Montage de 25mm Carrée
  • Options de Bases Filetées ou Fentées
  • Mouvement Cinématique

Montures de Miroir Cinématique Métrique
  • Réglage de l'Inclinaison par Vis Micromètrique
  • Poignées Chromocodées pour l'Inclinaison en X et en Y
  • Les Vis de Fixation et les Patins en Delrin® Maintiennent le Composant Optique en Place

Montures Rotatives de Précision
  • Mouvement Micromètrique de Précision
  • Translation Angulaire Grossière, 360°
  • Fine Translation Angulaire, 0.25mm Pitch
  • Boutons Colorés pour le Pitch et Roll

Montures Cinématiques à Cellule Optique
  • Montures Cinématiques Résistantes pour des Optiques de Plus Grand Diamètre
  • Pivot à Rotule et Vis à Pas Fin pour Ajuster l’Inclinaison
  • Meilleure Résolution de 50 % par Rapport à des Ajustements Micrométriques

Assemblées de Cellules Optiques
  • Supports Résistants pour des Optiques de Plus Grand Diamètre
  • Trou taraudé de ¼-20 pour un Montage sur Tige
  • Présent un Filetage Extérieur pour se Monter dans les Montures Cinématiques à Cellules Optiques afin d'Ajuster l’Inclinaison Tip et Tilt

Monture Rotative Motorisée Zaber™ avec Contrôleur Intégré
  • Monture Deux Axes avec une Rotation de ± 7°
  • Dispose d'un Contrôleur Intégré
  • Peut être contrôlée manuellement ou grâce à une interface de Série RS-232

Assemblée de Direction de Faisceau
  • Assemblée de Direction de Faisceau Prêt à Utiliser
  • Montures Cinématiques 100 TPI de Haute Résolution
  • Disponibles avec Tige de 20mm pour une Stabilité Améliorée

Montures de Prismes et Séparateurs | Tout Voir


Montures Optiques Circulaires Cinématiques
  • Gamme d’Inclinaison: ±5°
  • Ecrous d’Ajustement 100 TPI
  • Insertions pour Facilité de Manipulation

Optical Mount Accessories
  • Écrous d’Ajustement: 100 TPI
  • Gamme d’Inclinaison: ±5°
  • Insertions Permettent la Facilité d’Accés des Composants
  • Compatibles avec des Composants de Tailles Impériales/Métriques
  • Molettes d’Ajustement Retirables pour l’Accés de la Clef Hex
  • Filetages Usuels pour les #8 ou M4 SHCS
  • Montures Optiques et Options deTable
  • Adaptateurs de Montage Horizontaux Disponibles

Montures Optiques Cinématiques Carrées
  • Ecrous d’Ajustement 100 TPI
  • Insertions pour Facilité de Manipulation
  • Gamme d’Inclinaison: ±5°

Montures de Filtres Cinématiques
  • Supportent les Filtres Carrés/Rectangulaires Jusqu’à 50.8 x 50.8mm
  • Gamme d’Inclinaison de ±5°
  • Molettes Retirables pour Solutions Motorisées
  • Versions à Deux & Trois Ecrous Disponibles

Montures de Plateformes Cinématiques
  • Écrous d’Ajustement : 100 TPI
  • Molettes Retirables pour Solutions Motorisées
  • Accessoires de Blocage et Autres Options de Réglage et de Serrage

Monture de Prisme Risley
  • Monture Compacte et Robuste pour les Applications de Direction de Faisceaux qui utilisent des Paires de Prismes Risley
  • Orientation Manuelle du Faisceau pour tout Angle jusqu’à +/- 2 Fois l’Angle de Déviation du Prisme Individuel
  • Optimisée pour les Prismes ayant des Angles de Coin qui vont de 0 à 26 Degrés
  • Peut être utilisée avec un Seul Prisme à Coins ou avec une Paire de Prismes à Coins

Supports de Prismes - Métriques
  • Mouvement Fin de Précision
  • Supporte des Prismes Jusqu’à 30mm
  • Aluminium Anodisé Noir

Support de Prisme
  • Prismes ou Cubes Séparateurs Facilement Sécurisés
  • Réglables pour les Optiques pouvant atteindre 55 mm
  • Version Rotative offrant une Rotation Manuelle de 360°

Montures Polariseurs | Tout Voir

Nouveau
×

Montures Cinématiques Rotatives
  • Rotation Continue de l'Optique sur 360°
  • Hauteur au Centre de 25,4 mm
  • Graduations de 5°

Montures Polariseurs
  • Mouvement Grossier et Fin Disponibles
  • Aluminium Anodisé Noir

Monture Optique Rotative
  • Rotation Manuelle de 360°
  • Disponible avec un Polariseur Linéaire Pré-Monté
  • Compatible avec des Supports Optiques de Monture T

Montures Laser | Tout Voir


Supports Métriques Laser
  • Conception de Deux Anneaux Jumeaux
  • Versions Fixe et Ajustable Disponibles
  • Idéaux pour les Lasers HeNe

Base en V avec Fermoirs
  • Idéal pour le Montage de Tubes Lasers et Larges Eléments Optiques
  • Trou ¼-20 dans la Base Permet le Montage à des Tiges de Diamètre 0.5"

Montures pour Fibres Optiques | Tout Voir


Monture d’Alignement de Fibre Optique
  • Connecteur fibre FC
  • Mouvement linéaire sur deux axes pour un alignement précis de la fibre
  • Version à inclinaison cinématique en option

×

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×