Les Platines Motorisées permettent un contrôle précis des mouvements pour toute une série d'applications de systèmes optiques. Les processus peuvent être automatisés par programmation informatique ou contrôlés par des commandes spécifiées par l'utilisateur. Les Platines Motorisées sont idéales pour l'automatisation de systèmes dans des applications industrielles ou scientifiques.
Edmund Optics propose des Platines Motorisées adaptées aux besoins d'une série d'applications. Des systèmes à moteur pas à pas et à entraînement piézoélectrique sont disponibles, offrant différents niveaux de précision et de course pour répondre aux différentes exigences des applications, telles que la translation motorisée à longue course ou submicronique. Des platines motorisées compatibles avec le vide à faible dégagement gazeux sont également disponibles pour une utilisation dans des chambres à vide et avec d'autres composants sous vide. Certaines Platines Motorisées peuvent être reliées entre elles pour un contrôle de mouvement multi-axes et une plus grande polyvalence, tandis que d'autres offrent également une compatibilité avec certaines Platines Manuelles pour une capacité de réglage d'un axe où une platine motorisée n'est pas nécessaire.
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
This content may include material that has been generated or modified using artificial intelligence (AI).
The FUTURE Depends On Optics®