Produit ajouté au panier

Accessoires Laser

Les Accessoires Laser sont conçus pour améliorer l'adaptabilité ou la fonctionnalité d'une large gamme de composants laser. Les Accessoires Laser comprennent une large gamme de composants de systèmes laser tels que les expanseurs de faisceau, les lentilles et objectifs de focalisation et les lentilles de collimation à fibre. Les Accessoires Laser sont disponibles dans une large gamme d'options qui sont idéales pour accroître la performance des systèmes laser.

Fiber Optic Collimator and Focuser Assemblies Collimateurs Fibre Optique de LightPath®
  • Faciles à intégrer
  • Modèles avec connexions FC/PC, FC/APC et SMA disponibles
  • 4 gammes de longueurs d’ondes recouvrant la plage de 350 à 1600 nm
Collimateurs Focalisables Collimateurs Focalisables
  • Peuvent être couplés à des fibres optiques câblées standards de NA 0,22
  • Options de traitement disponibles pour l'UV-VIS ou le VIS-NIR
  • Plusieurs ouvertures et distances focales proposées
TECHSPEC® Vega™ Broadband Beam Expanders Expanseurs de Faisceau Vega® à Large Bande
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Traitement AR pour des sources laser accordables exigeantes à large bande
  • Grossissements fixes disponibles de 1,5X à 20X
  • Divergence ajustable à l’aide d’une conception optique rotative
Expanseurs de Faisceau Réfléchissants Canopus<sup>®</sup> Expanseurs de Faisceau Réfléchissants Canopus®
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Performance à large bande pour les applications UV, visibles et infrarouges de 250 nm à 10 μm
  • Erreur du front d’onde de λ/10 ou λ/8
  • Montage facile avec options d'alignement intégrées
  • Fabriqué à l'aide d'une technique brevetée de fraisage au diamant
Expanseurs de Faisceau Nd:YAG Scorpii<sup>®</sup> Expanseurs de Faisceau Nd:YAG Scorpii®
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Traitements AR pour des longueurs d'onde laser Nd:YAG : 355 nm, 532 nm et 1064 nm
  • Grossissements fixes disponibles de 2X à 10X
  • Tarifs régressifs en fonction du volume pour une intégration OEM
TECHSPEC® Arcturus™ HeNe Beam Expanders Expanseurs de Faisceau HeNe Arcturus®
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Traitement AR pour une longueur d'onde laser HeNe de 633 nm
  • Grossissements fixes disponibles de 3X à 20X
  • Divergence ajustable avec des optiques non rotatives pour les lasers HeNe
TECHSPEC® Vega™ Laser Line Beam Expanders Expanseurs de Faisceau Raie Laser Vega®
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Traitement AR pour longueurs d'onde laser : 266 nm, 355 nm, 405 nm, 532 nm, 1064 nm et 1940 nm
  • Grossissements fixes disponibles de 1,5X à 20X
  • Divergence ajustable à l’aide d’une conception optique rotative
Objectifs ReflX&trade; - Haute Performance Objectifs ReflX™ - Haute Performance
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Performance limitée par la diffraction : Erreur du front d'onde transmis λ/14 RMS
  • Conception conique pour plus de clairance à 45° AOI
  • Pattes courbées pour réduire les effets de diffraction
  • Performance à la limite de la diffraction
  • Objectifs Reflx™ TECHSPEC® également disponibles
Objectifs Reflx&trade; Objectifs Reflx™
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Distance de travail de 19 à 31 mm à la pointe du secteur
  • Conçus et fabriqués par EO pour les applications de focalisation et d’imagerie
  • Activement alignées pour une performance optimale
  • Bande spectrale ultra-large de 190 nm à 11 μm sans aberration chromatique
  • Objectifs Reflx™ Haute Performance TECHSPEC® également disponibles
Expanseurs de Faisceau Variables Catégorie Recherche Expanseurs de Faisceau Variables Catégorie Recherche
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Expanseurs de Faisceau Draconis<sup>®</sup> à Large Bande Expanseurs de Faisceau Draconis® à Large Bande
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Traitement AR pour des sources laser accordables exigeantes à large bande
  • Grossissements fixes disponibles de 3X à 10X
  • L’ajustement de la divergence à l’aide d’une conception optique non-rotative minimise la déviation du faisceau.
TECHSPEC® Draconis™ Nd:YAG Laser Line Beam Expanders Expanseurs de Faisceau Raie Laser Nd:YAG Draconis®
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Traitement AR pour longueurs d'onde laser Nd:YAG : 532 nm et 1064 nm
  • Grossissements fixes disponibles de 3X à 10X
  • L’ajustement de la divergence à l’aide d’une conception optique non-rotative minimise la déviation du faisceau
Doublets de Focalisation Achromatiques à Espace d'Air Nd:YAG Doublets de Focalisation Achromatiques à Espace d'Air Nd:YAG
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Correction chromatique à 632,8 nm et 1064 nm
  • Optimisés pour réduire l'aberration sphérique
  • Minimise la taille du spot focalisé pour l'usinage de matériaux
Objectifs F-Theta à Correction Chromatique Objectifs F-Theta à Correction Chromatique Nouveau
  • Idéaux pour les applications de balayage laser à large spectre
  • Limités par la diffraction dans tout le champ de balayage avec une faible erreur de front d'onde
  • Longue distance de travail et grandes zones de balayage
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer