Échantillonneurs Minces de Faisceau Raie Laser Nd:YAG
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Conception mince de 1 mm pour les applications à espace et poids limités
- La première surface non traitée assure une réflexion de Fresnel
- La seconde surface recouverte d'un traitement AR assure une transmission élevée
- Seuil de dommage laser élevé pour éviter l'ablation par le laser
Fenêtres Raie Laser λ/4 en N-BK7
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Réflectivité > 0,25% à la longueur d’onde de conception
- Traitements disponibles pour les sources laser HeNe, à diode et Nd:YAG
- Substrat N-BK7 de précision
- Également Disponible Sans Traitement, Avec Traitement MgF2 et AR 0°
Fenêtres Laser Antireflets (AR) à Double Bande
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Traitement antireflets à double bande 532 et 1064 nm
- Qualité de surface de 10-5 et planéité de surface de λ/10
- Idéales pour les systèmes Laser Nd:YAG
- Substrats de fenêtre laser non traités disponibles
Fenêtres Raie Laser IBS
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Traitement par pulvérisation ionique (IBS) pour une absorption et dispersion minimales
- Réflectivité <0,1% aux raies laser Nd:YAG
- Seuils de dommage laser certifiés à la longueur d’onde de conception
Fenêtres de Saphir à Axe C Qualité Laser
- Saphir coupé sur l'axe C pour éliminer la biréfringence
- Qualité de surface de 10-5 et TWFD de λ/10
- Non traité ou traité IBS AR pour 1000-1100 nm
- Idéales pour les applications laser de haute puissance
Fenêtres Laser λ/10 Traitées Raie Laser
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Qualité de surface de 10-5
- Seuils de dommage laser aux longueurs d’onde de conception
- Diamètres de 12,5 à 76,2 mm disponibles
- Substrats sans traitement disponibles
Fenêtres Raie Laser λ/20 Haute Puissance
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- R < 0,25% pour 266 nm, 355 nm, 532 nm et 1064 nm
- Faible auto-fluorescence
- Seuils de dommage laser jusqu'à 10 J/cm² @ 10 ns @ 1064 nm
Protecteurs de Débris Laser
- Bouclier protecteur pour les systèmes optiques
- Tailles de 50 mm à 134 mm
- Options non traitées et traitées raie laser disponibles
Fenêtres Minces Ultrarapides
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- 1 mm d’épaisseur pour une GDD limitée
- Traitement antireflets IBS large bande à faible perte
- Conceptions pour des longueurs d'onde de 370 nm à 2200 nm
- Traitement pour une GDD de <30 fs2
- Substrats en silice fondue indice UV ou IR
Fin de Série
Fenêtres λ/10 à Réflectivité Ultrafaible
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Fenêtres λ/10 à Réflectivité Ultrafaible
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Traitement raie laser à réflectivité <0,1%
- Options de longueurs d’onde de Nd:YAG et Yb:YAG
- Réduisent de 3% les pertes typiques des systèmes laser (par rapport à un système spécifié à 0,25% avec 10 optiques de transmission)
- L'augmentation de la transmission réduit les rétro-réflexions, les images fantômes et la lumière parasite
Prismes Cales en Silice Fondue
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Déviation de la trajectoire du faisceau laser de 0,5° - 5,0°
- Idéaux pour les applications de direction de faisceau, des UV aux NIR, de 250 à 1064 nm
- Idéaux pour les applications de modification de la trajectoire d'un faisceaux haute puissance
Nouveau
Échantillonneurs de Faisceau Raie Laser Nd:YAG
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Échantillonneurs de Faisceau Raie Laser Nd:YAG
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- La première surface non traitée fournit la réflexion de Fresnel
- Traitement avec seuil de dommage laser élevé sur une surface
- Qualité de surface de 10-5
Nouveau
Substrats de Fenêtre Laser non Traités
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Substrats de Fenêtre Laser non Traités
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Qualité de surface jusqu'à 10-5 et planéité de surface jusqu'á λ/10
- Matériau de silice fondue ou de N-BK7
- Tailles impériales standard pour les solutions de remplacement direct
- Versions Traitées Raie Laser disponibles
- Substrats de Miroirs Laser également disponibles
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
Ce contenu peut comporter des éléments générés ou modifiés à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).
The FUTURE Depends On Optics®