Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm)
Gamme de Longeur d'Onde (nm)
Diamètre (mm)
to
Substrat
Type de Traitement
Planéité de Surface
Traitement

Laser

Les Miroirs Laser sont utilisés pour l'orientation de faisceau dans des applications laser exigeantes. Les Miroirs Laser sont des Miroirs Optiques conçus pour des types de laser ou des longueurs d'onde spécifiques. Edmund Optics propose des miroirs laser qui disposent d’un traitement diélectique ayant été optimisé pour offrir une forte réflexion à des longueurs d’ondes laser spécifiques.

Edmund Optics offre une grande variété de Miroirs Laser pour toute une gamme de types de laser, y compris Nd:YAG, Excimer, Argon-Ion, diode laser, ou Ti:saphir. De plus, les Miroirs Laser à large bande sont disponibles pour l'Ultraviolet (UV), le Visible, le Proche Infrarouge (NIR) ou l'Infrarouge (IR). De nombreux Miroirs Laser d'Edmund Optics sont disponibles à des angles d'incidence de 0° ou 45°.


×

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×