Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   

Mires d'Analyse d'Image

Image Analysis Test Targets are used to evaluate or calibrate an image system's performance by measuring image quality standards such as resolution, contrast, or depth of field. Image Analysis Test Targets detail a range of shapes or patterns that measure the accuracy of an imaging system by viewing them with an imaging lens. Image Analysis Test Targets effectively determine the capabilities of an imaging system, allowing for accurate certification of performance as well as for establishing baseline standards for multiple systems working together.


Mire de Profondeur de Champ 5-15
  • Teste la Profondeur de Champ dans des Systèmes d’Imagerie
  • Élimine les Besoins de Calculs

Mire de Calibration - Point et Carré
  • Conçue pour la Mesure de Calibration
  • Motifs Positifs ou Négatifs sur Verre
  • Mire à contraste élevé pour l’imagerie avec des éléments de 0,5 à 10 mm
  • Certificat NIST inclus

Micromètre Double Axe à Echelle Linéaire
  • Conception Double Axe
  • Echelles Métriques et Impériales
  • Version NIST Certifiée Disponible

Micromètre EO de Vision Industrielle
  • Certificat de Précision NIST Inclut
  • Idéal pour une Rapide Calibration de Systèmes Industriels
  • Boîte de Rangement Durable Incluse

Mire EO de Télécentricité
  • Outil Critique pour tout Système de Vision Mesurant Taille ou Distance
  • Calibre Tous Type d’Objectif
  • Couvre une Large Gamme de Grossissements

Micromètre d'Analyse d'Image
  • Conçu pour la Calibration de Mesure

Tableau d'Imagerie Kodak
  • Plus de 18 Motifs Test
  • Film 8¹/2” x 11”

Micromètre Standard - Ligne et Point
  • Calibre Pixel Dithering
  • Gammes de Lignes et de Points de 2μm à 100μm
  • Versions NIST Certifiée Disponible

Mire de Calibration Multi-Fonction
  • Calibre des Systèmes de 0.08X à 4X
  • Mesure FTM, Profondeur de Champ, Champ de Vision et Distorsion
  • Peut Calibrer la Transmission ou Reflexion de Systèmes
  • Certificat de Précision NIST Inclut

Mires de Calibration pour Systèmes à Grossissement Elevé
  • Conçues pour les Mesures de Calibration
  • Idéales pour Microscopes et Systèmes de Vision Industrielle
  • Deux Mires Disponibles pour Différents Grossissements

Micromètre Standard Multi Grilles
  • Calibre la Distorsion en Systèmes de Grossissement Elevé
  • Version Certifiée NIST Disponible

×

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×