Objectifs Zoom 7X et 12,5X de Haute Précision
- Permettent d'obtenir un large éventail de grossissements
- Composants standard remplaçables pour une flexibilité maximale
- Options motorisées et in-line disponibles
- Coffret d’Objectifs Zoom Haute Précision 7X et 12,5X également disponible
Coffrets d’Objectifs Zoom Haute Précision 7X et 12,5X
- Coffrets zoom de précision préconfigurés
- Grossissement 7X et 12,5X
- Les versions 12,5X permettent de monter une illumination en fibre optique en ligne grâce aux Adaptateurs SX
- Versions manuelles et motorisées disponibles
Objectifs d'Imagerie Zoom VZM™
- Conçu pour Accomoder des Formats CCDs 2/3’’ et Plus Petits
- Performance Fiable et Polyvalente en Conceptions Compactes
- Systèmes d'Imagerie Analogiques et Numériques Disponibles
Microscopes Vidéo Infinity K2/DistaMax™ à Longue Distance
- Configurations multiples pour des applications vidéo/photo/visuelles
- Grossissement 3X supérieur à d'autres systèmes coaxiaux en ligne
- Résolution longue distance la plus grande possible
- Focalisation de l'infini à 54 mm
- Focaliseur supplémentaire disponible pour des possibilités CentriTel™
Microscope Vidéo KX InfiniMax™ à Longue Distance
- Iris manuel
- Options d'objectifs donnant un PMAG 0,58X – 2,9X
- La pince offre un trou de fixation ¼-20
- Tubes LDL optionnels doublant le grossissement
- Nécessite l'utilisation d'un objectif MX
Microscope Vidéo KC VideoMax™ à Longue Distance
- Téléphoto, capacité macroscopique ou microscopique
- Focalise de l'Infini à 63 mm (avec objectifs IF)
- Objectifs disponibles pour procurer des distances de travail et des champs de vision plus petits
Microscope Vidéo K1 CentriMax™ CentriTel® à Longue Distance
- Système CentriTel® avec Focalisation Interne pour Grossissement Constant
- Focalise de 3000 mm à 60 mm avec Objectifs de Série MX
- Peut Etre Equipé d'Objectifs Corrigés à l'Infini
- Illuminateur In-Line Coaxial (optionnel) pour Objets Réfléchissants
Microscope Vidéo InfiniProbe™
- Disponible en Versions Standard et à Angle Droit
- Focalise de l’Infini à 32, 28, 24, et 18mm Respectivement
- Format Max CCD 2/3"
- Grossissement de 2.5X à 8.0X
- Couplage Direct par Monture C
Système Universal Macro/Micro InfiniProbe™ TS-160
- Conception Haute Résolution pour des Capteurs jusqu'à 35 mm
- Configurations Macro 0 – 4X et Micro 4 – 16X
- Focalisation Interne de 18 mm à l'Infini
Microscopes Vidéo Infiniprobe™ UV
- Disponibles en Version Standard ou à Angle Droit
- Gamme de Grossissement de 0X à 8.0X
- Format Max 2/3’’
- Couplage Vidéo de Monture C
- Pas d’Adaptateurs Nécessaires
Objectifs Zoom de Précision EO
- Logement Robuste avec Contrôle du Zoom par Incrémentation
- Option d'Illumination In-Line coaxiale avec Fibre ¼"
- Conception Optique à Haute Résolution