Produit ajouté au panier

L'imagerie computationnelle associe les techniques d’acquisition optique à la reconstruction algorithmique pour capturer des informations pour lesquelles les caméras traditionnelles, centrées sur la vision humaine, ne sont pas adaptées. Alors que les systèmes d'imagerie conventionnels visent à imiter la vision humaine, les applications modernes s'appuient de plus en plus sur des algorithmes (reconnaissance faciale, véhicules autonomes et essais virtuels) qui bénéficient de données optiques plus riches et plus structurées. 

Edmund Optics soutient ce changement avec des composants qui codent intentionnellement la lumière pour l'interprétation par la machine, notamment des polariseurs pour l'analyse du contraste et de la polarisation, des éléments optiques actifs pour la mise au point rapide et le contrôle du front d'onde, et des scanners galvanométriques pour l'éclairage structuré à haute vitesse. Les composants optiques diffractifs, les réseaux de diffraction, les ouvertures et les matrices de lentilles spécialisées fournissent les codages de phase, spectraux et géométriques essentiels pour les techniques hyperspectrales, holographiques et de champ de lumière. Tous ces éléments peuvent être disposés avec précision à l'aide de la vaste sélection de supports et montures de table d'Edmund Optics, offrant ainsi aux chercheurs la base matérielle nécessaire pour construire et affiner des systèmes d'imagerie informatique avancés.

Optiques de Polarisation

Optiques de Polarisation

Les Optiques de Polarisation contrôlent l'orientation du champ électrique de la lumière, ce qui offre de puissantes possibilités pour l'imagerie computationnelle et l'observation astronomique. En utilisant des composants tels que des polariseurs et des lames à retard pour manipuler et mesurer les états de polarisation, ces systèmes peuvent améliorer le contraste, réduire l'éblouissement et révéler des informations qui ne sont pas accessibles par le seul biais de l'intensité ou de la longueur d'onde. Dans le domaine de la vision industrielle, cela permet d'améliorer la détection des caractéristiques et l'analyse des matériaux, tandis qu'en astronomie, cela aide les scientifiques à étudier la façon dont la lumière interagit avec la poussière, les champs magnétiques et les atmosphères planétaires afin de mieux comprendre les environnements célestes.

Optotune Beam Shifters

Composants Optiques Actifs

Les composants optiques actifs utilisent des mécanismes électriques tels que la focalisation accordable et la réflexion adaptative pour contrôler l'éclairage et le comportement du front d'onde, simplifiant ainsi la conception du système. Edmund Optics propose des lentilles liquides, des diffuseurs variables, des réducteurs de speckle et des optiques adaptatives, permettant un contrôle rapide de la mise au point et de la correction des aberrations. Ces caractéristiques améliorent l'imagerie numérique en permettant une capture de données plus riche et une mise en forme du front d'onde en temps réel pour une intégration transparente avec la reconstruction algorithmique.

Caméras Scientifiques

Caméras Scientifiques

Les caméras sCMOS sont idéales pour l'imagerie computationnelle, car leur faible bruit de lecture, leur plage dynamique élevée et leurs taux d'images rapides et globalement synchronisées préservent les mesures codées subtiles sur lesquelles s'appuient les algorithmes. Leur stabilité, leur linéarité et l'uniformité des pixels rendent le modèle prévisible, ce qui permet une inversion précise dans des techniques telles que l'imagerie à ouverture codée, la ptychographie et l'éclairage structuré.

Galvanomètres

Galvanomètres

Les miroirs de direction et les scanners optiques vous permettent d'ajouter des dimensions supplémentaires à vos mesures ou de traiter des échantillons plus efficacement. Les échantillons sont souvent balayés latéralement ou même axialement, créant des coupes transversales qui, lorsqu'elles sont superposées, fournissent des détails à haute résolution.

Learn More About E-Series Kinematic Optical Mirror Mounts

Montures Miroirs Optiques Cinématiques E-Series

Les montures optiques de paillasse assurent un positionnement précis des composants tels que les lentilles, les filtres et les sources laser. Ces montures facilitent la reconfiguration des éléments d'encodage pour les installations hyperspectrales et d'autres expériences d'imagerie, garantissant des encodages optiques cohérents et des performances de système fiables.

Éléments Optiques Diffractifs (DOE)

Éléments Optiques Diffractifs (DOE)

Les Éléments Optiques Diffractifs (DOE) sont fabriqués pour avoir des motifs de microstructure qui modifient et contrôlent la phase de la lumière laser transmise. En modifiant la microstructure, il est possible pour un élément optique diffractif de produire presque n'importe quel profil d'intensité ou forme de faisceau pour répondre aux exigences de l'application. Ces éléments optiques sont fabriqués à partir de divers substrats, notamment le plastique, la silice fondue, le germanium, le saphir et le séléniure de zinc (ZnSe), ce qui permet de les utiliser avec les lasers UV, visibles et infrarouges (IR). Les Éléments Optiques Diffractifs sont généralement conçus pour une longueur d'onde laser spécifique et leurs performances dépendent de la longueur d'onde.

2-Axis Adjustable Slits

Ouvertures Optomécaniques

Les ouvertures optomécaniques améliorent l'imagerie numérique en contrôlant la lumière qui atteint un capteur, améliorant ainsi la qualité du signal et minimisant le bruit. Les chercheurs peuvent utiliser des iris, des sténopés ou des fentes pour gérer les modèles d'éclairage et définir des contraintes pour les algorithmes. Edmund Optics propose des ouvertures réglables qui permettent un contrôle précis du débit de lumière et de la géométrie du système, améliorant ainsi des techniques telles que l'imagerie à ouverture codée et la détection compressive.

Richardson Gratings™ High Precision Plane Ruled Reflective Diffraction Gratings

Réseaux de Diffraction

Les réseaux de diffraction facilitent l'imagerie computationnelle en ajoutant au champ lumineux un codage connu, dépendant de la longueur d'onde. Les algorithmes peuvent ensuite inverser ce codage. La dispersion contrôlée de ces réseaux permet l'imagerie hyperspectrale instantanée, la reconstruction sans lentille et holographique, et la super‑illumination structurée. Comme les réseaux produisent des figures de diffraction stables et modélisables analytiquement, ils sont idéaux pour les systèmes qui reposent sur des modèles directs précis. Ces systèmes permettent de récupérer des informations spectrales, de phase ou de haute résolution à partir d'une seule mesure.

Lentilles Spécialisées

Lentilles Spécialisées

Les matrices de microlentilles et de lentilles multiples améliorent la capture du champ lumineux, l'échantillonnage angulaire et les fonctions d'étalement du point pour la récupération de la profondeur, la remise au point et la super-résolution des instantanés. Les conceptions spéciales peuvent également augmenter la collecte de lumière pour les systèmes à faible signal, tels que les caméras hyperspectrales. Leur comportement optique modifié permet un encodage contrôlé, qui soutient les méthodes informatiques visant à extraire des informations spatiales, spectrales ou de profondeur plus riches à partir de données limitées.

Featured Resources
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;