Produit ajouté au panier

Loupes de Mesure

Les Loupes de Mesure proposent des capacités de grossissement compactes, faciles à utiliser, qui sont parfaites pour un large éventail d'applications, y compris l'imagerie, l'inspection ou la fabrication. Elles sont constituées d'une lentille montée au-dessus d'une base large entourant le champ de vision de la loupe. Les Loupes de Mesure reposent directement sur l'objet à visualiser, offrant une facilité d'utilisation considérable par rapport aux autres dispositifs de grossissement montés ou fixes. Beaucoup de Loupes de Mesure peuvent être équipés de réticules de contact pour ajouter des fonctions de mesure supplémentaires.

Ensembles Loupe 12X et Réticules Ensembles Loupe 12X et Réticules
  • Base transparente admet la lumière
  • Puissance élevée, large champ
  • Réticule inclus
Comparateur de Poche 6X Comparateur de Poche 6X
  • Ingénierie et conception d'Edmund Optics
  • Contient un système de triplet Hastings
  • Disponible en muliti-échelle ou échelle à ligne droite 27 mm
  • Pochette en cuir incluses
Ensembles Loupe 9X et Réticules Ensembles Loupe 9X et Réticules
  • Base transparente
  • Fort grossissement, large champ
  • Réticule inclus
Grossisseur Edmund Deluxe à Large Champ - 6X Grossisseur Edmund Deluxe à Large Champ - 6X
Top Seller
  • Nouvelle conception améliorée/long dégagement oculaire
  • Conçu et fabriqué par Edmund
  • Plus de 1" de distance de travail sous la cellule
  • Excellente clarté sur la totalité du champ
  • Base entrecoupée de 220° facilite l'accés à l'objet sous inspection
Loupes à Base Transparente Loupes à Base Transparente
  • Fabrication américaine
  • Conception optique nouvelle et améliorée
  • Conception et ingénierie d'Edmund
  • La base transparente laisse passer la lumière
  • Haute puissance, grand champ 
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer