Produit ajouté au panier

L'imagerie astronomique utilise des systèmes optiques spécialisés pour capturer des images détaillées d'objets célestes tels que les étoiles, les galaxies, les nébuleuses et les planètes. Comme ces objets émettent une lumière extrêmement faible, les systèmes d'imagerie astronomique s'appuient sur des composants optiques de haute précision pour collecter, transmettre et focaliser efficacement la lumière tout en minimisant les distorsions et le bruit. Les composants clés utilisés dans l'imagerie astronomique et l'optique des télescopes comprennent les lentilles optiques, les miroirs, les filtres, les prismes et les capteurs d'images. Ces éléments améliorent l'efficacité de la collecte de la lumière, renforcent le contraste et isolent des longueurs d'onde spécifiques pour l'observation scientifique, les mesures photométriques et l'astrophotographie. Edmund Optics soutient l'imagerie astronomique et le développement de systèmes de télescopes avec une large gamme de composants optiques de précision, y compris des filtres passe-bande pour l'astronomie, des oculaires RKE®, des miroirs paraboliques de précision TECHSPEC®, des prismes de rotation d'image, des lentilles achromatiques de précision grande taille et des miroirs de direction haute précision.

Prismes à Rotation d'Image

Prismes à Rotation d'Image

Les Prismes à Rotation d'Image sont utilisés dans les systèmes d'imagerie astronomique pour corriger ou manipuler l'orientation des images produites par les télescopes, qui inversent ou tournent souvent les vues en raison de leurs configurations optiques. Les conceptions de prisme telles que les prismes en toit d'Amici, les prismes Dove, les prismes de Schmidt et les prismes demi-penta permettent aux astronomes de faire pivoter, d'inverser ou de retourner les images tout en maintenant l'alignement optique des caméras, des spectrographes et d'autres instruments.

Optiques de Polarisation

Optiques de Polarisation

Les Optiques de Polarisation contrôlent l'orientation du champ électrique de la lumière, ce qui offre de puissantes possibilités pour l'imagerie computationnelle et l'observation astronomique. En utilisant des composants tels que des polariseurs et des lames à retard pour manipuler et mesurer les états de polarisation, ces systèmes peuvent améliorer le contraste, réduire l'éblouissement et révéler des informations qui ne sont pas accessibles par le seul biais de l'intensité ou de la longueur d'onde. Dans le domaine de la vision industrielle, cela permet d'améliorer la détection des caractéristiques et l'analyse des matériaux, tandis qu'en astronomie, cela aide les scientifiques à étudier la façon dont la lumière interagit avec la poussière, les champs magnétiques et les atmosphères planétaires afin de mieux comprendre les environnements célestes.

Astronomy Bandpass Filters

Filtres Passe-Bande Astronomie

Les Filtres Passe-Bande Astronomie permettent d’isoler et de mesurer des bandes spécifiques de lumière émises par des objets astronomiques et célestes. Les filtres de Johnson-Bessel sont couramment utilisés avec les tubes photomultiplicateurs, tandis que les filtres de Kron-Cousins conviennent bien aux capteurs à base de silicium en raison de leur responsivité spectrale.

Oculaires de Précision RKE<sup>®</sup>

Oculaires de Précision RKE®

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

La gamme d'oculaires RKE® est l'une des préférées de l'industrie, connue pour son long dégagement oculaire et son champ de vision apparent de 45°. Pour aider nos clients à tirer pleinement parti des logiciels de conception optique avancés, nous avons le plaisir de fournir des fichiers techniques complets pour ces oculaires.

Miroirs Paraboliques de Précision

Miroirs Paraboliques de Précision

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Les Miroirs Paraboliques de Précision sont utilisés dans les systèmes de télescopes pour focaliser la lumière des étoiles parallèles en un seul point sans aberration sphérique, ce qui permet de collecter efficacement la lumière faible et d'obtenir des images astronomiques nettes. Les miroirs paraboliques de précision TECHSPEC® offrent une grande précision de surface et de multiples options de traitement, ce qui les rend bien adaptés à l'observation astronomique de haute performance et à la conception optique.

Lentilles Achromatiques de Précision Grande Taille

Lentilles Achromatiques de Précision Grande Taille

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Les Lentilles Achromatiques de Précision Grande Taille sont utilisées dans les systèmes d'imagerie astronomique pour réduire l'aberration chromatique en amenant plusieurs longueurs d'onde de la lumière au même point focal. Cette correction améliore la netteté de l'image et la précision des couleurs dans les télescopes réfractaires et les systèmes d'imagerie à haute résolution.

TECHSPEC® Near-Infrared (NIR) Aspheric Lenses

Lentilles Asphériques pour l’IR Proche (NIR)

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Les Lentilles Asphériques pour l’IR Proche (NIR) sont utilisées dans les systèmes d'imagerie astronomique pour focaliser efficacement les longueurs d'onde infrarouges tout en tenant compte des aberrations chromatiques. Leurs surfaces asphériques améliorent la qualité de l'image et l'efficacité de la collecte de la lumière, ce qui les rend bien adaptées aux applications d'astronomie infrarouge, de spectroscopie et de détection à faible luminosité.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;