eo_logo
  • Pays/Région
  • Bonjour Mon compte
  • cart   
 

Tous les composants optiques de SCHOTT

Fenêtres Ultraminces AS87ECO SCHOTT Nouveau
×
Fenêtres Ultraminces AS87ECO SCHOTT
  • Un haut niveau de flexibilité
  • Épaisseur ultramince pour les conceptions à profil bas
  • Excellente transmission de 250 nm à >3 µm
Plaques Filtrantes en Verre Coloré Mat SCHOTT Nouveau
×
Plaques Filtrantes en Verre Coloré Mat SCHOTT
Miroirs de Première Surface λ/10 ZERODUR<sup>&reg;</sup> SCHOTT
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
×
Miroirs de Première Surface λ/10 ZERODUR® SCHOTT
  • Substrats de précision ZERODUR®
  • Planéité de λ/10
  • Faible coefficient de dilatation thermique 
Fenêtres en Borosilicate BOROFLOAT<sup>&reg;</sup> SCHOTT
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Fenêtres en Borosilicate BOROFLOAT® SCHOTT
  • Faible coefficient de dilatation thermique
  • Transmission dans le spectre du visible au proche infrarouge
  • Résistance élevée aux chocs thermiques
Filtres Passe-Bas Thermo-Absorbants en Verre Coloré SCHOTT Nouveau
×
Filtres Passe-Bas Thermo-Absorbants en Verre Coloré SCHOTT
  • Substrats en verre coloré SCHOTT KG
  • Absorption du rayonnement infrarouge
  • Des tailles standard avec des épaisseurs de 1, 2 ou 3 mm
Filtres à Coupure NIR en Verre Coloré pour Environnements Difficiles SCHOTT Nouveau
×
Filtres à Coupure NIR en Verre Coloré pour Environnements Difficiles SCHOTT
  • Absorption élevée dans le NIR
  • Conçus pour être utilisés dans des environnements difficiles à forte humidité
  • Une taille de 50 x 50 mm avec une épaisseur de 1 mm
Filtres Passe-Haut en Verre Coloré SCHOTT Nouveau
×
Filtres Passe-Haut en Verre Coloré SCHOTT
  • 27 types de verres colorés SCHOTT standard
  • Longueur d'onde de coupure cut-on dans les spectres UV, visible et NIR
  • Tailles circulaires et carrées standard avec une épaisseur de 1, 2 ou 3 mm
Filtres Absorbants à Densité Neutre (ND) SCHOTT NG Nouveau
×
Filtres Absorbants à Densité Neutre (ND) SCHOTT NG
  • Types de verre NG4, NG9 ou NG11
  • Densités optiques spécifiées de 0,15 à 5,0
  • Offrent une atténuation uniforme de la lumière dans le spectre visible
  • Verre Gris SCHOTT NG également disponible
Filtres à Densité Neutre (ND) en Verre Gris SCHOTT NG Nouveau
×
Filtres à Densité Neutre (ND) en Verre Gris SCHOTT NG
  •  Épaisseurs standard de 1, 2 et 3 mm
  • Atténuation uniforme de la lumière dans le spectre visible
  • Options personnalisées disponibles
  • Filtres en verre de précision SCHOTT NG également disponibles
Filtres Passe-Bande en Verre Coloré SCHOTT Nouveau
×
Filtres Passe-Bande en Verre Coloré SCHOTT
  • 16 types de verres SCHOTT standard
  • Tailles circulaires et carrées standard avec une épaisseur de 1, 2 ou 3 mm
  • Régions passe-bande UV, visible et IR
Éclairage Série EasyLED SCHOTT Nouveau
×
Éclairage Série EasyLED SCHOTT
  • Rétroéclairage, anneaux et spots lumineux
  • Contrôleurs intégrés pour l'ajustement de l'intensité
  • Conçu pour une intégration facile dans les systèmes de microscopie

Voir toutes les ressources en relation avec Tous les composants optiques de SCHOTT  

×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer


×