Produit ajouté au panier

Ocean Optics

Un fournisseur de premier plan de systèmes de spectroscopie

Edmund Optics® a le plaisir d'offrir une sélection de produits Ocean Optics, y compris des spectromètres compacts et performants et des accessoires compatibles pour une large gamme d'applications optiques et photoniques. Avec une solide réputation dans le domaine de la spectroscopie modulaire, Ocean Optics fournit des solutions fiables et faciles à intégrer auxquelles font confiance les chercheurs, les enseignants et les ingénieurs. La gamme disponible comprend des spectromètres polyvalents à large bande, des sources lumineuses robustes, des assemblages de fibres optiques et des accessoires d'échantillonnage essentiels, ce qui facilite la construction de systèmes complets pour les mesures d'absorbance, de réflectance, de fluorescence et d'émission. Les produits d'Ocean Optics sont conçus pour être flexibles et performants, et pour répondre à diverses applications, de l'analyse de routine en laboratoire au déploiement sur le terrain. Avec une disponibilité en stock et une intégration harmonieuse dans votre flux de travail, les solutions Ocean Optics d'Edmund Optics offrent un chemin pratique vers des mesures spectrales précises et fiables.

Nouveau Spectromètres NR Infrarouge Proche (NIR) d'Ocean Optics Spectromètres NR Infrarouge Proche (NIR) d'Ocean Optics
  • Sensibilité élevée pour les mesures de signaux faibles et de matrices complexes
  • Mesures à grande vitesse de 900 nm à 2500 nm
  • Stabilité thermique accrue
Nouveau Spectromètres Ocean Optics QE Pro Spectromètres Ocean Optics QE Pro
  • Haute sensibilité et faible bruit
  • Capture de données rapide et fiable
  • Versions optimisées UV-VIS et NIR-NIR disponibles
Nouveau Microspectromètres Ocean ST d’OceanOptics Microspectromètres Ocean ST d’OceanOptics
  • Spectromètres compacts pour des solutions de faible encombrement et une intégration aisée
  • Résultats rapides et fiables grâce à des solutions conçues pour les tests rapides
  • Modèles UV, VIS et NIR disponibles
Nouveau Spectromètres Ocean HR à Haute Résolution d’OceanOptics Spectromètres Ocean HR à Haute Résolution d’OceanOptics
  • Spectromètres à haute résolution pour l'identification des pics étroits
  • Gammes spectrales couvrant les longueurs d'onde UV-VIS, VIS-NIR et NIR
  • Vitesse d'acquisition rapide et excellente stabilité thermique
Nouveau Spectromètres Polyvalents Ocean SR d’OceanOptics Spectromètres Polyvalents Ocean SR d’OceanOptics
  • Conception compacte et performances puissantes
  • Large gamme d'options de longueur d'onde allant de 180 à 1040 nm
  • Trois modèles disponibles pour une gamme variée d'applications
Nouveau Sondes de Réflexion/Rétrodiffusion Ocean Optics Sondes de Réflexion/Rétrodiffusion Ocean Optics
  • Échantillonnage polyvalent pour la réflectance diffuse, spéculaire, la rétrodiffusion et la fluorescence
  • Modèles VIS-NIR (400-2100 nm), UV-VIS (180-1100 nm) et résistant à la solarisation
  • Enveloppe durable, ferrules et fibre résistante à la solarisation
  • Sonde résistante à la solarisation extrême (XSR) dotée d'une fibre à très faible perte pour une exposition intense aux UV
  • Se connectent directement aux spectromètres et accessoires Ocean Optics
Nouveau Sondes de Transmission à Immersion Ocean Optics Sondes de Transmission à Immersion Ocean Optics
  • Sondes de transmission à immersion conçues pour des mesures fiables d'absorbance/transmission en solution
  • Acier inoxydable ou PEEK robuste pour des conditions de processus difficiles et des environnements hostiles
  • Longueurs de trajectoire flexibles disponibles avec des embouts de sonde interchangeables
  • Compatibles avec les spectromètres et accessoires Ocean Optics
Nouveau Èclairages pour Spectroscopie Ocean Optics Èclairages pour Spectroscopie Ocean Optics
  • Sortie stable et de haute qualité sur une large gamme de longueurs d'onde allant de 185 à 2500 nm
  • Types de lampes disponibles : deutérium-tungstène, xénon, tungstène-halogène
  • Entièrement compatibles avec les spectromètres et accessoires Ocean Optics
Nouveau Câbles à Fibre Optique pour Spectromètres Ocean Optics Câbles à Fibre Optique pour Spectromètres Ocean Optics
  • Se connectent directement aux spectromètres et accessoires Ocean Optics
  • Large couverture des longueurs d'onde : Fibres VIS-NIR, SR et XSR optimisées pour 180-2100 nm
  • Les fibres résistantes à la solarisation maintiennent la précision du signal sous des conditions d'UV difficiles
  • Plusieurs choix de gaines pour la durabilité et les besoins de rayons de courbure étroits
Nouveau Sphères Intégrantes Ocean Optics Sphères Intégrantes Ocean Optics
  • Permettent de mesurer l'irradiance totale ou la réflectance avec des modèles optimisés pour les sources d'émission ou l'éclairage de surface
  • Idéales pour les applications UV-NIR dans les essais de matériaux, les LED, les lasers, etc.
  • L’étalon blanc de réflectance fournit des mesures de référence stables et répétables
  • Compatibles avec les spectromètres et accessoires Ocean Optics
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;