3" x 3", Positif, Fluorescente, Mire de Résolution USAF 1951

UV Fused Silica and Fluorescent USAF 1951 Resolution Targets

×
Stock #57-894 3-4 jours
×
- +
€472,00
Qté 1-4
€472,00
Qté 5+
€449,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Traitement:
Fluorescent Material - Peak Excitation @ 365, Peak Emission @ 550
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Densité Optique OD:
>3.0
Résolution:
Mimimum: Group -2, Element 1, Maximum: Group 7, Element 6
Dimensions (pouces):
3 x 3
Qualité de Surface:
20-10
Épaisseur (mm):
1.20
Tolérance Épaisseur (mm):
(1.1 - 1.2)
Type:
Positive Fluorescent Target
Planéité de Surface (P-V):

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

Description du Produit

Chrome coated top surface will reflect UV radiation. Avoid direct skin contact and eye exposure to UV energy. UV protective eyewear sold separately. Fluorescent material adds 0.1 - 0.2mm to thickness of fluorescent targets.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Conçues pour la calibration de microscopes UV ou à fluorescence
  • Mires fluorescentes avec long. d’onde d’excitation de 365 nm et d’émission de 550 nm
  • Mires positives et négatives disponibles

La Mire Positive en Silice Fondue (motif chrome, fond clair) a le motif chrome déposé sur la surface avant de la mire, tout comme la Mire Négative de Silice Fondue (motif clair, fond en chrome).

Les Mires Fluorescentes en Silice Fondue sont idéales pour les applications impliquant la microscopie à fluorescence et confocale, la nanotechnologie, la photolithographie et d'autres systèmes d'imagerie basés sur les UV. La Mire Positive en Silice Fondue Fluorescente (motif chrome, fond clair) comporte une matière fluorescente sur la surface avant de la mire. La Mire Négative en Silice Fondue Fluorescente (motif clair, fond en chrome) comporte un matériau fluorescent sur la surface arrière.

Remarque : Le chrome traité sur la surface avant réfléchira des radiations UV. Évitez le contact direct avec la peau et l'exposition des yeux à l'énergie UV. Les lunettes de protection contre les UV sont vendues séparément. Le matériau fluorescent ajoute entre 0,1 et 0,2 mm d'épaisseur aux mires fluorescentes.

Informations Techniques

Number of Line Pairs / mm in USAF Resolving Power Test Target 1951
Element
Group Number
For High Res only
-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0.250 0.500 1.00 2.00 4.00 8.00 16.00 32.0 64.0 128.0 256.0 512.0
2 0.280 0.561 1.12 2.24 4.49 8.98 17.95 36.0 71.8 144.0 287.0 575.0
3 0.315 0.630 1.26 2.52 5.04 10.10 20.16 40.3 80.6 161.0 323.0 645.0
4 0.353 0.707 1.41 2.83 5.66 11.30 22.62 45.3 90.5 181.0 362.0
5 0.397 0.793 1.59 3.17 6.35 12.70 25.39 50.8 102.0 203.0 406.0
6 0.445 0.891 1.78 3.56 7.13 14.30 28.50 57.0 114.0 228.0 456.0
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer