Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
Resources / Notes d'Applications / Lasers / Building a Custom Optical Isolator with Stock Components
Building a Custom Optical Isolator with Stock Components
Edmund Optics Ltd

Building a Custom Optical Isolator with Stock Components

De nombreuses applications laser s’accompagnent très souvent d’un faisceau laser transmis qui se réfléchit sur la surface cible et revient sur la source laser, ce qui provoque la surchauffe de cette dernière et diminue la stabilité et la durée de vie du laser. Bien que cette rétro-réflexion puisse être éliminée à l’aide d’un isolateur optique, composant optique qui émet un faisceau à polarisation circulaire et permet à la lumière de transmettre seulement dans une direction donnée (Figure 1), les isolateurs optiques pré-conçus sont en général des solutions coûteuses. Pour les systèmes sensibles au facteur prix, il est possible de concevoir un isolateur optique passif très performant et peu onéreux, en utilisant des composants optiques standard. Le Tableau 1 comprend une liste des pièces d’assemblage d’un isolateur optique personnalisé (Figure 2). Le cube séparateur polarisant et la lame d’onde doivent être sélectionnés en fonction de la longueur d’onde du laser utilisée dans l’application.

An Optical Isolator Can be Built Using a Polarizing Cube Beamsplitter and λ/4 Waveplate
Figure 1: Un Isolateur Optique Peut être Conçu à l’Aide d’un Cube Séparateur Polarisant et d’une Lame d’Onde de λ/4.
A Cost Effective Optical Isolator Built from Off-the-Shelf Components
Figure 2: Un Isolateur Optique Bon Marché Conçu à partir de Composants Standard en Stock

Instructions pour Concevoir un Isolateur Optique

  1. Montez le Cube Séparateur Polarisant dans le Cube de Monture C.
  2. Raccordez le Barillet Rotatif Double Mâle de Monture C au Cube de Monture C, du côté du port de transmission du séparateur.
  3. Attachez la Lame d’Onde à la Monture de Lentille Épaisse de Monture C.
  4. Reliez la Lame d’Onde montée au Barillet Rotatif Double Mâle de Monture C. Orientez la Lame d’Onde à 45° sur l’axe de transmission du Cube Séparateur Polarisant.
  5. Finalisez l’alignement en introduisant un faisceau laser puis fixez la position de l’angle du Barillet Rotatif Mâle Double de Monture C une fois que l’isolation maximale du faisceau aura été effectuée.
Tableau 1 : Liste de Pièces permettant la Conception d’un Isolateur Optique
DescriptionNuméro de Stock
Cube Séparateur Polarisant 25 mm Selon l’Application
Cube de Monture C pour Cubes Séparateurs 25 mm #56-263
Barillet Rotatif Double Mâle de Monture C #53-865
Monture de Lentille Épaisse de Monture C pour des Optiques de Diamètre 25/25,4 #56-354
Lame d'Onde λ/4 de Diamètre 25,4mm Selon l’Application
Ce contenu vous a-t-il été utile ?

Variety of DPSS, diode, gas, or semiconductor lasers, as well as laser accessories for measuring, positioning, bar code scanning, life sciences, or machine vision applications.

Designed or tested for use with lasers, check out our selection of laser grade lenses, mirrors, filters, optics assemblies, and more.

Les ingénieurs d'Edmund Optics vous offrent toujours la meilleure solution pour votre application. N'importe s'il s'agit d'un produit standard ou d'une conception personnalisée, EO a la connaissance en industrie ainsi que les connaissances techniques pour répondre à vos besoins.

Notre service clientèle est prêt à vous aider.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×