eo_logo
  • Pays/Région
  • Bonjour Mon compte
  • cart   
 
Afficher tous les 6 produits de la même famille.

Si (300-1000nm), 5,0mm, Module Récepteur Photodiodes

Photodiode Receiver Module

Photodiode Receiver Module

Stock #57-625 Fin de Série
×
€332,50
Qté 1
€332,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Type:
Si
Alimentation:
±9 V DC to ±15 V DC
Réponse Spectrale (nm):
300 - 1000
Diamètre Zone Active (mm):
5.0
Réponse, Gain Elevé @ Pic (V/W):
0.5 x 108
Réponse, Gain Faible @ Pic (V/W):
0.5 x 107
Bruit, Gain Elevé (V/Hz1/2):
1.3 x 10-6
Bruit, Gain Faible (V/Hz1/2):
1.3 x 10-7

Conformité réglementaire

RoHS:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Composés d'un détecteur et d'un pré-amplificateur
  • Tension de sortie directement proportionnelle au Courant d’Entrée
  • Détecteurs pour le visible, l'IR proche et l'UV amélioré disponibles
  • L’alimentation électrique est vendue séparément

Nos modules récepteurs photodiodes simplifient l’intégration de systèmes électro-optiques en combinant un détecteur avec une circuiterie de pré-amplificateur double-gain dans un ensemble compact. En optimisant les deux dans une simple unité, l’interférence électromagnétique est minimisée sans sacrifier la taille de l'ensemble. Les électroniques internes permettent d'effectuer une lecture de la tension directe de toutes sources UV, Visibles ou IR Proches avec un oscilloscope ou système d'acquisition de données (DAQ). Les applications comprennent la spectroscopie, le déclenchement caméra, les expériences en laboratoire, et l'intégration OEM industrielle. Les détecteurs UV et VIS sont en silicium; Les détecteurs IR Proches sont en InGaAs, PbS ou PbSe. Les détecteurs PbS et PbSe nécessitent un signal infrarouge modulé pour leur fonctionnement. Les versions refroidies thermoélectriquement ont une stabilité de température améliorée ainsi qu'un rapport signal-sur-bruit plus élevé. Le signal de sortie se fait via un connecteur BNC et la température d’utilisation est de 22°C pour les versions standards et de -30°C pour les versions refroidies TE. Le câble d’alimentation d’énergie DB-9 est inclus. Les spécifications de réponse, bruit, et largeur de bande sont données pour les paramètres de gain faibles/élevés.

Besoin d'une offre ? Insérez un numéro de stock pour recevoir votre devis !

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



UNE SÉLECTION DE NOS AFFILIATIONS :

Spectaris Optence Photonics21 Epic EMVA EOS Photonics FranceCLP

×