Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
Afficher tous les 33 produits de la même famille.

Lentille Asphér. IR Montée 0,85NA, 1,87mm EFL, non traité

Stock #66-571 Fin de Série
×
€149,95
Qté 1
€149,95
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Ouverture Numérique NA:
0.85
Diamètre (mm):
5.50 ±0.10
Distance Focale EFL (mm):
1.87
Ouverture Utile CA (mm):
4.00
Traitement:
Uncoated
Qualité de Surface:
80-50
Épaisseur Centrale CT (mm):
3.00
Distance de Travail (mm):
0.72
Substrat:
Black Diamond™ BD-2 (Ge28Sb12Se60)
f/#:
0.58
Filetage:
Stainless Steel, M9 x 0.5 Thread
Type:
Aspheric Lens
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
1000 - 14,000
Indice de Réfraction nd @ 4μm:
2.6210
Indice de Réfraction nd @ 14μm:
2.5843
Indice de Réfraction nd @ 10μm:
2.6023
Indice de Réfraction nd @ 5μm:
2.6173
Température de Transformation (°C):
285.00
Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
14.00
Densité (g/cm3):
4.68
Thermo-optic coefficient dn/dT:
70 x 10-6/°C from -40° to +80°C (5 - 14 μm)
Erreur Asphérique (µm RMS):
Diffraction Limited Transmitted Wavefront

Regulatory Compliance

RoHS:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Gamme de Longueur d’Onde de 1-14μm
  • Nombreux Traitements Disponibles
  • Lentilles Montées et Non Montées Disponibles

Nos lentilles asphériques infrarouges sont idéales pour une variété d’applications dans les gammes du mi-infrarouge et infrarouge lointain. Une conception moulée, à faible coût offre une température d’utilisation plus élevée que celles en Germanium (souffrant de 20-30% de perte en transmission à 100°C), permettant nos lentilles d’être utilisées dans des applications ne pouvant être possibles avec le Germanium.

Ces lentilles sont disponibles dans de nombreux traitements. Pour des besoins à façon, incluant différents traitements ou différentes conceptions n’hesitez surtout pas à contacter notre département commercial.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×