• Pays/Région
  • Bonjour Mon compte
  •   
 
Afficher tous les 3 produits de la même famille.

Medium, 1 Box (50 Pairs), White Nitrile Gloves

Stock #54-903
€42,00
Qté 1
€42,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Sizes Included:
Medium, 50 Pairs

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
REACH 201:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Disponibles en ISO 5 Classe 100 et Classe 1000
  • Construction 100% nitrile pour de faibles particules
  • Résistant aux accrocs et aux perforations

Ces gants de chambre propre sont disponibles en ISO 5 (Classe 100) et Classe 1000, en tailles médium à extra-large. Idéal pour un travail dans un environnement difficile, ils sont fabriqués de 100% nitrile et maintiennent un faible niveau d'ion. Ils sont résistant aux accrocs et trous pour une protection maximale en assemblage, travail de laboratoire, et maniement électronique. Les gants moyen ont une largeur de palme de95mm et une longueur de 300mm; Les gants large ont une largeur de palme de 110mm et une longueur de300mm; Les gants X-Large ont une largeur de palme de 115mm et une longueur de 300mm.

Note: Edmund Optics a le plus faible prix de gants Nitrile Classe 1000 à plus de 20%! Stock est limité! Les prix réflectent la réduction.

Besoin d'une offre ? Insérez un numéro de stock pour recevoir votre devis !

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



EO EST MEMBRE DE :

Spectaris Optence Photonics21 Epic EMVA EOS Photonics France

×