Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
 
Afficher tous les 77 produits de la même famille.

BG-25 (UV-VIS) 50,8 mm x 50,8 mm, Filtre Passe-Bande Coloré SCHOTT

Stock #84-902
€69,50
×
Qté 1-10
€69,50
Qté 11
€62,55
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Numéro de Verre/Filtre:
SCHOTT BG-25
Dimensions (mm):
50.8 x 50.8
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.38
Épaisseur (mm):
3.00
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.2
Qualité de Surface:
80-50
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):
150.00
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
400.00
Traitement:
Uncoated
Couleur:
Blue-Violet
Densité (g/cm3):
2.56
Remarque:
Intense UV radiation can cause a reduction in transmission
Substrat:
Colored Glass
Type:
Bandpass Filter
Longueur d'Onde:
UV-VIS

Conformité réglementaire

RoHS 2015:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Gammes de l’UV, VIS, et IR
  • Formes Circulaires et Carrées et Coffrets Disponibles

Un filtre passe-bande possède une bande de transmission entourée de deux bandes spectrales permettant seulement une portion du spectre d’y passer. Ces filtres offrent une largeur de bande étendue dans les gammes de l’UV, visible et spectre IR. Les filtres noirs absorbent les radiations visibles. Ils sont idéaux en applications de détection dans les spectres de l’UV ou l’IR. Les filtres UV sont souvent utilisés pour transmettre les raies du mercure 254 nm et 365 nm. Les filtres IR sont eux utilisés en vision nocturne et systèmes de capture IR.

Bandpass Filter Kits: 8 filter set available. Contains U-330, U-340, BG-3, BG-18, BG-38, B-390, VG-9, and RT-830 glass types. Wooden storage box with foam lining included.

BG-38, U-340, RT-830, U-330, and U-360 available in a Pre-Loaded filter wheel.

Besoin d'une offre ? Veuillez insérer un numéro de stock pour recevoir facilement un devis en deux étapes.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×