Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
Afficher tous les 38 produits de la même famille.

BFLY-PGE-03S3M-CS 1/2" Blackfly® PoE GigE Caméra, Monochrome

Stock #33-176
€550,00
Qté 1
€550,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Numéro de Modèle:
BFLY-PGE-03S3M-CS
Type de Capteur:
1/2"
Résolution (MegaPixels):
0.3
Pixels (H x V):
648 x 488
Type:
Monochrome Camera
Famille de Caméras:
Blackfly®
Connecteur:
GigE/PoE with Screw Locks
Dimensions (mm):
29 x 29 x 30
Obturateur Électronique:
Up to 32 s
Taux d'Image (fps):
90
Tampon d’Image:
16MB frame buffer
Composante d'Imagerie:
Sony ICX414
Fabricant:
FLIR
Mémoire (KB):
512 KB non-volatile Flash memory
Filetage:
CS-Mount
Température d'Utilisation (°C):
0 to +45
Profondeur de Pixel:
8, 12, 16 and 24-bit digital data
Taille de Pixel, H x V (μm):
9.9 x 9.9
Température de Stockage (°C):
-30 to +60
Synchronisation:
External or Via Software
Vitesse de Transfert (Mbit/s):
10/100/1000
Capteur:
Progressive Scan CCD
Type d’Obturateur:
Global
Sortie Vidéo:
GigE
Poids (g):
36.00

Regulatory Compliance

RoHS:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Conception Ultra-Compacte
  • Alimentation par Ethernet (PoE) pour une Flexibilité Maximum
  • Inclut un Logiciel de Capture d'Image et un SDK

Les Caméras FLIR Blackfly® PoE GigE sont des solutions légères et rentables pour les applications d'imagerie où l'espace est restreint. Les Caméras FLIR Blackfly® PoE GigE disposent d'une multitude de fonctions qui sont parfaites pour être intégrées dans des systèmes de vision industrielle comprenant un tampon d'image de 16 Mo en plus du traitement d'image sur la caméra. Ces caméras, compatibles au standard GigE Vision, incluent un logiciel de capture et un SDK, et sont compatibles avec les systèmes Windows et Linux.

Remarque : Deux câbles GigE sont requis si vous utilisez un injecteur PoE. Utilisez l'espaceur de 5 mm (#03-618) pour passer d'une caméra de monture CS à une caméra de monture C. Logiciel disponible pour téléchargement. FLIR était auparavant connu sous le nom de Point Grey.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×